AC-AHL-F4J2-TK
Organe de commande
| Fonctions | Clé Flexible, 4 directions Réglable, 4 directions Tête pivotante | 
| Dimensions (l x H x L) | 39 mm x 20 mm x 52,2 mm | 
| Poids net | 62 g | 
| Type de fixation | Fixation traversante | 
| Forme de l'organe de commande | Pair | 
| Domaine d'application, organe de commande | Ultra Heavy Duty | 
| Orifices de montage | 90° par rapport au sens clé | 
| Matériau | Inox | 
| Numéro de tarif douanier | 85369095 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27279216 | 
| ECLASS 8.0 | 27279216 | 
| ECLASS 9.0 | 27272606 | 
| ECLASS 10.0 | 27272606 | 
| ECLASS 11.0 | 27272606 | 
| ECLASS 12.0 | 27272606 | 
| ECLASS 13.0 | 27272606 | 
| ECLASS 14.0 | 27272606 | 
| ECLASS 15.0 | 27272606 | 
| ETIM 5.0 | EC001487 | 
| ETIM 6.0 | EC001487 | 
| ETIM 7.0 | EC001487 | 
| ETIM 8.0 | EC001487 | 
| ETIM 9.0 | EC001487 | 
| ETIM 10.0 | EC001487 |