AC-H-S410
Charnière supplémentaire
| Adapté pour | Interrupteur de sécurité sur charnière S410 |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 79 mm x 22,5 mm x 100,6 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Zamak |
| Poids net | 397 g |
| Couleur du boîtier | Argent |
| Type de fixation | Taraudage de fixation |
| Numéro de tarif douanier | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272690 |
| ECLASS 8.0 | 27272690 |
| ECLASS 9.0 | 27272692 |
| ECLASS 10.0 | 27272692 |
| ECLASS 11.0 | 27272692 |
| ECLASS 12.0 | 27272692 |
| ECLASS 13.0 | 27272692 |
| ECLASS 14.0 | 27272692 |
| ECLASS 15.0 | 27272692 |
| ECLASS 16.0 | 27272692 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 39122221 |