MC388-S1C2-A
Capteur à codage magnétique
| Série | MC388 |
| Fonctions | Intégration technique en matière de commande jusqu'à la catégorie4 selon ENISO 13849-1 Système de sécurité associé à une unité d'exploitation telle qu'un relais de sécurité MSI-MC310 ou un contrôleur de sécurité MSI 400. |
| Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
| Catégorie | Jusqu'à 4, selon l'exploitation, 1 capteur raccordé, EN ISO 13849-1 |
| B10d | 20.000.000 nombre de cycles |
| Protection E/S | Limitation du courant Protection contre les courts-circuits,P. ex. par MSI-MC310, MSI 400 |
| Attribution des contacts | 1NF + 1NO |
| Type de contact | Contacts Reed (sensibilité magnétique) |
| Exigences rel. à l'alimentation en tension pour utilisation selon cULus (UL 508) | Circuits de classe 2 |
| Tension de commutation max. | 27 V CA/CC |
| Courant de commutation, max. | 500 mA |
| Temps de réaction | 3 ms |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Connexion de contact |
| Type de connexion | Câble à embouts |
| Longueur de câble | 2.000 mm |
| Matériau de gaine | PVC |
| Couleur de câble | Gris |
| Nombre de brins | 4 brins |
| Section des brins | 0,35 mm² |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 25 mm x 13 mm x 88 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Boîtier en plastique | Renforcé à la fibre de verre (PPS), autoextinguible |
| Poids net | 189 g |
| Couleur du boîtier | Rouge |
| Type de fixation | Fixation traversante |
| Position | Quelconque tant que les marques sur les boîtiers concordent |
| Type de commutateur | Dispositif de verrouillage de type 4 à actionnement sans contact, EN ISO 14119 |
| Directions de commande d'approche | 3 dimensions |
| Durée de vie mécanique | 10.000.000 jeux de commande |
| Organe de commande externe | À codage magnétique |
| Point de désactivation (OFF) min. | 13 mm |
| Distance de déconnexion assurée (Sar), min. | 30 mm |
| Distance de connexion assurée (Sao), max. | 6 mm |
| Tolérance de comm. (sans matériaux ferromagnétiques à proximité immédiate) | -1 ... 1 mm |
| Distance à d'autres capteurs magnétiques, min. | 50 mm |
| Vitesse d'approche min. | 0,05 m/s |
| Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 70 °C |
| Degré d'encrassement | 3, EN 60947-1 |
| Indice de protection | IP 67 |
| Homologations | TÜV Süd (avec relais de sécurité adapté) c UL US |
| Contrôle CEM selon la norme | EN 60947-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
| Contrôle d'oscillation selon la norme | EN 60947-5-3 |
| Contrôle des chocs selon la norme | EN 60947-5-3 |
| Numéro de tarif douanier | 90328900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272402 |
| ECLASS 8.0 | 27272402 |
| ECLASS 9.0 | 27272402 |
| ECLASS 10.0 | 27272402 |
| ECLASS 11.0 | 27272402 |
| ECLASS 12.0 | 27274401 |
| ECLASS 13.0 | 27274401 |
| ECLASS 14.0 | 27274401 |
| ECLASS 15.0 | 27274401 |
| ETIM 5.0 | EC002544 |
| ETIM 6.0 | EC002544 |
| ETIM 7.0 | EC002544 |
| ETIM 8.0 | EC002544 |
| ETIM 9.0 | EC002544 |
| ETIM 10.0 | EC002544 |