MC388-S1R5-A

Capteur à codage magnétique

Réf. produit : 63001004

Délais de livraison d'env. 14 jours ouvrables
Icon Icon
Série MC388
Fonctions Intégration technique en matière de commande jusqu'à la catégorie4 selon ENISO 13849-1
Système de sécurité associé à une unité d'exploitation telle qu'un relais de sécurité MSI-MC310 ou un contrôleur de sécurité MSI 400.
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie Jusqu'à 4, selon l'exploitation, 1 capteur raccordé, EN ISO 13849-1
B10d 20.000.000 nombre de cycles
Protection E/S Limitation du courant
Protection contre les courts-circuits,P. ex. par MSI-MC310, MSI 400
Attribution des contacts 1NF + 1NO
Type de contact Contacts Reed (sensibilité magnétique)
Exigences rel. à l'alimentation en tension pour utilisation selon cULus (UL 508) Circuits de classe 2
Tension de commutation max. 27 V CA/CC
Courant de commutation, max. 500 mA
Temps de réaction 3 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Connexion de contact
Type de connexion Câble à embouts
Longueur de câble 5.000 mm
Matériau de gaine PUR
Couleur de câble Noir
Nombre de brins 4 brins
Section des brins 0,35 mm²
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 25 mm x 13 mm x 88 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique Renforcé à la fibre de verre (PPS), autoextinguible
Poids net 309 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Position Quelconque tant que les marques sur les boîtiers concordent
Type de commutateur Dispositif de verrouillage de type 4 à actionnement sans contact, EN ISO 14119
Directions de commande d'approche 3 dimensions
Durée de vie mécanique 10.000.000 jeux de commande
Organe de commande externe À codage magnétique
Point de désactivation (OFF) min. 13 mm
Distance de déconnexion assurée (Sar), min. 30 mm
Distance de connexion assurée (Sao), max. 6 mm
Tolérance de comm. (sans matériaux ferromagnétiques à proximité immédiate) -1 ... 1 mm
Distance à d'autres capteurs magnétiques, min. 50 mm
Vitesse d'approche min. 0,05 m/s
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 70 °C
Degré d'encrassement 3, EN 60947-1
Indice de protection IP 67
Homologations TÜV Süd (avec relais de sécurité adapté)
c UL US
Contrôle CEM selon la norme EN 60947-5-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Contrôle d'oscillation selon la norme EN 60947-5-3
Contrôle des chocs selon la norme EN 60947-5-3
Numéro de tarif douanier 90328900
ECLASS 5.1.4 27272402
ECLASS 8.0 27272402
ECLASS 9.0 27272402
ECLASS 10.0 27272402
ECLASS 11.0 27272402
ECLASS 12.0 27274401
ECLASS 13.0 27274401
ECLASS 14.0 27274401
ECLASS 15.0 27274401
ECLASS 16.0 27274401
ETIM 5.0 EC002544
ETIM 6.0 EC002544
ETIM 7.0 EC002544
ETIM 8.0 EC002544
ETIM 9.0 EC002544
ETIM 10.0 EC002544
UNSPSC 26.08 39122205
Modèle CAO 3D - MC388-S1R5-A - zip
Macro EPLAN - edz
Consignes d'application - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf