MC336-S2-A
Organe de commande
| Forme | Cubique | 
| Dimensions (l x H x L) | 26 mm x 13 mm x 36 mm | 
| Matériau du boîtier | Plastique | 
| Boîtier en plastique | Renforcé à la fibre de verre (PPS), autoextinguible | 
| Poids net | 25 g | 
| Couleur du boîtier | Rouge | 
| Type de fixation | Fixation traversante | 
| Distance à d'autres capteurs magnétiques, min. | 50 mm | 
| Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 70 °C | 
| Numéro de tarif douanier | 85051990 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27279217 | 
| ECLASS 8.0 | 27279217 | 
| ECLASS 9.0 | 27272404 | 
| ECLASS 10.0 | 27272404 | 
| ECLASS 11.0 | 27272404 | 
| ECLASS 12.0 | 27274002 | 
| ECLASS 13.0 | 27274002 | 
| ECLASS 14.0 | 27274002 | 
| ECLASS 15.0 | 27274002 | 
| ETIM 5.0 | EC001487 | 
| ETIM 6.0 | EC001487 | 
| ETIM 7.0 | EC001487 | 
| ETIM 8.0 | EC001487 | 
| ETIM 9.0 | EC001487 | 
| ETIM 10.0 | EC001487 |