MC330-S2-A

Organe de commande

Réf. produit : 63001157

Délais de livraison d'env. 13 jours ouvrables
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 30 mm x 13 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique Renforcé à la fibre de verre (PPS), autoextinguible
Poids net 21 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Distance à d'autres capteurs magnétiques, min. 50 mm
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 70 °C
Numéro de tarif douanier 85051990
ECLASS 5.1.4 27279217
ECLASS 8.0 27279217
ECLASS 9.0 27272404
ECLASS 10.0 27272404
ECLASS 11.0 27272404
ECLASS 12.0 27274002
ECLASS 13.0 27274002
ECLASS 14.0 27274002
ECLASS 15.0 27274002
ECLASS 16.0 27274002
ETIM 5.0 EC001487
ETIM 6.0 EC001487
ETIM 7.0 EC001487
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
UNSPSC 26.08 39122221
Macro EPLAN - edz