MLD330-RT2M

Transceiver de barrage immat. multifaisceaux de sécurité

Réf. produit : 66068100

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon Icon
Série MLD 300
Type d'appareil Transceiver
Modèle spécial Témoin lumineux d'inhibition intégré
Témoin lumineux de statut intégré
Fonctions Blocage démarrage/redémarrage (RES)
Configuration par câblage
Contrôle des contacteurs (EDM), à sélectionner
Fonction de validation de l'inhibition
Inhibition séquentielle à 2 capteurs
Inhibition temporelle à 2 capteurs
Prolongation du time-out d'inhibition
Raccordement alternatif pour deuxième signal d'inhibition
Aide à l'alignement laser intégrée Non
Témoin lumineux d'inhibition intégré Oui
Témoin lumineux de statut intégré Oui
Type 2, CEI/EN 61496
SIL 1, CEI 61508
SILCL 1, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) c, EN ISO 13849-1
MTTFd 204 années, EN ISO 13849-1
PFHD 1,2E-08 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 3, EN ISO 13849
Portée 0,5 ... 8 m
Nombre de faisceaux 2 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 500 mm
Source lumineuse LED, Infrarouge
Longueur d'onde 850 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Groupe de LED 1
Sélection du mode de fonctionnement Connexion 1, broche 2: +24V pour mode de fonctionnement 1, 2, 4
Connexion 1, broche 2: 0V pour mode de fonctionnement 3, 5, 6
Connexion 1, broche 7: +24V pour mode de fonctionnement 3, 5, 6
Connexion 1, broche 7: 0V pour mode de fonctionnement 1, 2, 4
Protection E/S Protection contre les courts-circuits
Protection contre les surtensions
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consommation, max. 150 mA, Sans charge externe
Sécurisation Externe avec 3 A max.
Nombre d'entrées de commutation numériques 4 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Tension de commutation high min. 18,2 V
Tension de commutation low max. 2,5 V
Tension de commutation type 23 V
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 5 mA
Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) 2 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation de sécurité OSSD
Tension de commutation high min. 18,2 V
Tension de commutation low max. 2,5 V
Tension de commutation type 23 V
Type de tension CC
Charge électrique max. 380 mA
Inductance de charge 2.200.000 µH
Capacité de charge 0,3 µF
Courant résiduel max. 0,2 mA
Courant résiduel type 0,002 mA
Chute de tension 1 V
Organe de commutation Transistor, PNP
Organe de commutation Transistor, PNP
Type Sortie de commutation numérique
Tension de commutation high min. 18,2 V
Tension de commutation low max. 2,5 V
Tension de commutation type 23 V
Type de tension CC
Temps de réaction 50 ms
Temps de réactivation 100 ms
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Fonction Interface machine
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Fonction Interface locale
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Section de conducteur autorisée type 0,25 mm²
Longueur câble de raccordement, max. 100 m
Résistance de ligne autorisée pour la charge, max. 200 Ω
Dimensions (l x H x L) 52 mm x 600 mm x 64,7 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Matériau des capuchons Zinc moulé sous pression
Poids net 1.400 g
Couleur du boîtier Jaune, RAL 1021
Type de fixation Montage en rainure
Support tournant
Type d'affichage Afficheur 7-segments
LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 75 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 0 ... 95 %
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations TÜV Süd
c TÜV NRTL US
c UL US
Brevets américains US 6,418,546 B
US 7,741,595 B
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 11.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ECLASS 16.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
UNSPSC 26.08 32151804
Modèle CAO 3D - MLD330-RT2M - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Consignes d'application - pdf
Manuel d'utilisation - MLD 300, MLD 500 - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - Safety at Leuze - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - TÜV Süd - pdf
Certificat - c CSA US - pdf