MLD510-XR3LE/A

Récepteur de barrage immatériel multifaisceaux de sécurité

Réf. produit : 66536602

Délais de livraison d'env. 7 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série MLD 500
Type d'appareil Récepteur
Modèle spécial Prise femelle de raccordement pour témoin lumineux d'inhibition externe
Élément reflex pour l'aide à l'alignement laser
Fonctions Redémarrage automatique
Élément reflex pour l'aide à l'alignement laser Oui
Témoin lumineux d'inhibition intégré Non
Témoin lumineux de statut intégré Non
Type 4, CEI/EN 61496
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 204 années, EN ISO 13849-1
PFHD 6,6E-09 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 4, EN ISO 13849
Nombre de faisceaux 3 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 400 mm
Protection E/S Protection contre les courts-circuits
Protection contre les surtensions
Tension d'alimentation UN 26,5 ... 31,6 V
Consommation du circuit AS-i 50 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Tension de commutation high min. 18,2 V
Tension de commutation low max. 2,5 V
Tension de commutation type 23 V
Type de tension CC
Temps de réaction 30 ms
Temps de réactivation 100 ms
Type AS-Interface Safety at Work
Fonction Processus
Profil AS-i Esclave de sécurité
Adresse esclave 1…31 programmable, par défaut = 0
Temps de cycle d'après la spécification AS-i 5 ms max. ms
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Fonction Interface machine
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Fonction Témoin lumineux d'inhibition externe
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Dimensions (l x H x L) 52 mm x 900 mm x 64,7 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Matériau des capuchons Zinc moulé sous pression
Poids net 2.000 g
Couleur du boîtier Jaune, RAL 1021
Type de fixation Montage en rainure
Support tournant
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations TÜV Süd
c UL US
Brevets américains US 6,418,546 B
US 7,741,595 B
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 11.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ECLASS 16.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
UNSPSC 26.08 32151804
Modèle CAO 3D - MLD510-XR3LE/A - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Consignes d'application - pdf
Manuel d'utilisation - MLD 300, MLD 500 - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - Safety at Leuze - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - TÜV Süd - pdf
Certificat - c CSA US - pdf
Certificat - AS-Interface - pdf