KR10-2720
Récepteur de barrière immatérielle
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
| Série | KONTURflex |
| Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel |
| Type d'appareil | Récepteur |
| Application | Mesure d'objets Mesure de contours |
| Modèle spécial | Balayage à faisceaux parallèles |
| Profondeur de mesure | 2.720 mm |
| Intervalle entre les faisceaux | 10 mm |
| Temps de réaction par faisceau | 50 µs |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Sortie de prise | Axiale |
| Fonction | Liaison avec amplificateur |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Dimensions (l x H x L) | 40 mm x 2.750,8 mm x 40 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Aluminium |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
| Poids net | 3.970 g |
| Type d'affichage | LED |
| Type de configuration/paramétrage | Logiciel |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 55 °C |
| Indice de protection | IP 65 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 90314990 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |