MA 31 120
Bloc de raccordement
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
| Série | MA 31 |
| Adapté pour interface | TTY |
| Protection E/S | Protection contre les surtensions |
| Tension d'alimentation UN | 18 ... 36 V, CC |
| Consommation, max. | 4 W |
| Type | TTY, RS 485 |
| Type | RS 232 |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Interface données Liaison vers l'appareil |
| Type de connexion | Borne |
| Nombre de pôles | 25 pôles |
| Fonction | Interface de maintenance |
| Type de connexion | Sub-D |
| Nombre de pôles | 9 pôles |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 120 mm x 55 mm x 180 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Aluminium moulé sous pression |
| Poids net | 640 g |
| Couleur du boîtier | Rouge, RAL 3000 |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 6 pièce(s) |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 50 °C |
| Température ambiante, stockage | -20 ... 60 °C |
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 5 ... 90 % |
| Indice de protection | IP 65 |
| Classe de protection | III |
| Numéro de tarif douanier | 84733080 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ETIM 5.0 | EC001578 |
| ETIM 6.0 | EC001578 |