MA-DCR50-S7

Kit adaptateur

Réf. produit : 50151531

Disponible immédiatement

Type Circuit imprimé adaptateur à des fins d'utilisation en laboratoire et de test
Circuit imprimé ouvert
Tension d'alimentation UN 5 V, CC, via USB du PC
Dimensions (l x H x L) 30 mm x 10 mm x 65 mm
Poids net 51 g
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Numéro de tarif douanier 85340090
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440320
ECLASS 9.0 19200502
ECLASS 10.0 27440320
ECLASS 11.0 27440320
ECLASS 12.0 27440320
ECLASS 13.0 27440320
ECLASS 14.0 27440320
ECLASS 15.0 27440320
ECLASS 16.0 27440320
ETIM 5.0 EC000313
ETIM 6.0 EC000313
ETIM 7.0 EC000313
ETIM 8.0 EC000313
ETIM 9.0 EC000313
ETIM 10.0 EC000313
UNSPSC 26.08 39121400