Cellules reflex sur réflecteur
Avec principe de réflexion : Émetteur et récepteur dans le même boîtier, en face d’un réflecteur.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 7 produits trouvés
RK3C.1/2N
Reflex sur réflecteur non polarisé
Numéro d’article :
50143657
- Portée de fonctionnement, max.: 0,02 ... 6,5 m
- Source lumineuse: LED, Rouge
- Sortie de commutation: Transistor, NPN
- Principe de commutation: Commutation foncée, Commutation claire
RK3C.1/6G
Reflex sur réflecteur non polarisé
Numéro d’article :
50143656
- Portée de fonctionnement, max.: 0,02 ... 6,5 m
- Source lumineuse: LED, Rouge
- Sortie de commutation: Transistor, Symétrique
- Principe de commutation: À commutation foncée (PNP)/claire (NPN), À commuta...
RK3C.1/6G-M8
Reflex sur réflecteur non polarisé
Numéro d’article :
50143655
- Portée de fonctionnement, max.: 0,02 ... 6,5 m
- Source lumineuse: LED, Rouge
- Sortie de commutation: Transistor, Symétrique
- Principe de commutation: À commutation foncée (PNP)/claire (NPN), À commuta...
RK3CL1.A3/6T
Reflex sur réflecteur non polarisé
Numéro d’article :
50143654
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 2 m
- Source lumineuse: Laser, Rouge
- Sortie de commutation: Transistor, Symétrique
- Principe de commutation: À commutation claire (PNP)/foncée (NPN)
RK3CL1.A3/6T-M8
Reflex sur réflecteur non polarisé
Numéro d’article :
50143653
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 2 m
- Source lumineuse: Laser, Rouge
- Sortie de commutation: Transistor, Symétrique
- Principe de commutation: À commutation claire (PNP)/foncée (NPN)
RK3C/N2-200-M8
Reflex sur réflecteur non polarisé
Numéro d’article :
50143652
- Portée de fonctionnement, max.: 0,02 ... 5 m
- Source lumineuse: LED, Rouge
- Sortie de commutation: Transistor, NPN
- Principe de commutation: Commutation claire, Commutation foncée
RK3C/P4-200-M8
Reflex sur réflecteur non polarisé
Numéro d’article :
50143651
- Portée de fonctionnement, max.: 0,02 ... 5 m
- Source lumineuse: LED, Rouge
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
- Principe de commutation: Commutation claire, Commutation foncée
Données d'article du : 07/10/2026