Capteurs Advanced
Une technologie remarquable et les normes de qualité les plus élevées sont à la base des capteurs IS 200 et en font ainsi une série fiable dans presque tous les domaines d’application. La gamme comprend toutes les formes courantes cubiques et cylindriques, standard et miniatures, ainsi que les formes courtes et longues. Pour les modèles de M12 à M30 et 40x40, des capteurs avec sortie de commutation ambivalente (NO+NF) et distance de commutation triple sont également disponibles.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 8 produits trouvés
IS 288MP/4NC-2E0
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50113783
- Lim. typ. de la portée Sn: 2 mm
- Longueur: 40 mm
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
- Principe de commutation: Contact de repos (NF)
IS 288MP/2NO-1E5
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50113208
- Lim. typ. de la portée Sn: 1,5 mm
- Longueur: 40 mm
- Sortie de commutation: Transistor, NPN
- Principe de commutation: Contact de travail (NO)
IS 288MP/4NO-3E0-S8.3
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50112890
- Lim. typ. de la portée Sn: 3 mm
- Longueur: 59 mm
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
- Principe de commutation: Contact de travail (NO)
IS 288MP/4NO-3E0
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50112889
- Lim. typ. de la portée Sn: 3 mm
- Longueur: 40 mm
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
- Principe de commutation: Contact de travail (NO)
IS 288MP/4NO-2E0-S8.3
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50112888
- Lim. typ. de la portée Sn: 2 mm
- Longueur: 59 mm
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
- Principe de commutation: Contact de travail (NO)
IS 288MP/4NO-2E0
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50112887
- Lim. typ. de la portée Sn: 2 mm
- Longueur: 40 mm
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
- Principe de commutation: Contact de travail (NO)
IS 288MP/4NO-1E5-S8.3
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50112886
- Lim. typ. de la portée Sn: 1,5 mm
- Longueur: 59 mm
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
- Principe de commutation: Contact de travail (NO)
IS 288MP/4NO-1E5
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50112885
- Lim. typ. de la portée Sn: 1,5 mm
- Longueur: 40 mm
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
- Principe de commutation: Contact de travail (NO)
Données d'article du : 07/10/2026