Scanners portatifs polyvalents

Les scanners portatifs de lecture de codes pour les applications générales sont spécialement adaptés à la lecture de codes à barres dans des environnements secs et propres, ainsi que dans des pièces où la température est comprise entre 0 °C et 50 °C. Ils sont généralement employés pour le stockage d’articles ou dans le traitement ou la préparation des commandes. L’indice de protection du boîtier va jusqu’à IP 42, il existe des versions câblées avec interface RS232 ou USB ainsi que des scanners radio avec Bluetooth. La configuration est possible au moyen de codes de paramétrage ou par logiciel.
PPIC_Handscanner_IT196x_header_1400x400

Prochaine étape de l’évolution : L’innovation IT 1960

Révision des performances des scanners portables

La série universelle de scanners portables IT 1960 établit de nouvelles normes avec un généreux champ de lecture, un éclairage optimisé, une haute résolution, ainsi que des modèles filaires et sans fil. Elle remplace la série IT 1950 qui a fait ses preuves par un imageur innovant et des algorithmes de décodage améliorés - offrant encore plus d’avantages aux utilisateurs : des processus de lecture jusqu’à 20 % plus rapides, une détection de code améliorée avec un faible contraste, un viseur LED intégré, ainsi qu’un plus grand nombre de processus de balayage par temps grâce à une autonomie de batterie plus grande et plus longue, ce qui minimise les interruptions de charge. De plus, la poignée ergonomique et le bouton de déclenchement ont été optimisés pour la rendre encore plus confortable à manipuler.

Pour améliorer la maniabilité et réduire le poids, de nouveaux modèles dotés de supercaps sont désormais disponibles, qui offrent également des temps de charge ultra-courts pour les balayages individuels. Un autre point fort est la nouvelle station de base pour les appareils alimentés par batterie, qui convient à la fois pour un montage sur table et mural pour une flexibilité maximale.

Pour les appareils sans fil, la nouvelle conception du boîtier signifie que la station de charge doit également être remplacée.

Vos avantages

  • Des processus de lecture jusqu’à 20 % plus rapides avec une tolérance de contraste supérieure de 15 % pour les codes faibles réduisent considérablement le temps de détection par balayage
  • La double optique pour un champ de lecture plus large élargit le champ d’application 
  • Une plus grande autonomie de la batterie avec moins d’interruptions de charge augmente l’efficacité
  • L’ergonomie améliorée du boîtier et le design arrondi réduisent les salissures et facilitent le nettoyage de l’appareil
  • Maniabilité améliorée avec une charge ultra-rapide et un poids réduit, grâce aux nouveaux modèles sans batterie offrant des cycles de charge plus élevés.
  • Support de montage extrêmement flexible pour les appareils sans fil pour un montage mural et de table en un seul appareil
  • Facile à utiliser grâce au viseur LED vert avec point cible, à l’éclairage à lumière blanche plate et à une variété d’interfaces de PS/2, USB à RS232 et Bluetooth

Aller directement à la sélection des articles

Points forts

PPIC_Handscanner_IT196x_Detail3_Ausschnitt_700x500px

  • Nouveau système de stockage d’énergie à longue durée de vie avec supercap et poids réduit
  • Grâce à la technologie supercap, ces appareils offrent beaucoup plus de cycles de charge et une disponibilité plus longue par rapport aux modèles alimentés par batterie à durée de vie plus courte.
  • Le contact de charge permet de distinguer facilement les technologies (avec=batterie, sans=supercap), simplifiant ainsi la manipulation.

PPIC_Handscanner_IT196x_Detail1_700x500px

  • Support combiné universel mur/table
  • L’ergonomie améliorée du boîtier et la conception arrondie réduisent les salissures et facilitent le nettoyage de l’appareil avec un niveau de protection plus élevé contre les infiltrations
  • Indicateur de charge de batterie multicolore amélioré
  • Gamme complète d’accessoires Câbles de 3 m et 5 m

Application

APIC_IL_IT9000i_Storing_industrial_environment_wl_15cm_300dpi_700x500px

Détection d’objets à la réception/expédition des marchandises

Exigence :

La détection manuelle flexible de différents codes sur les objets lors de l’expédition ou de la réception des marchandises, ainsi que la préparation des commandes, doivent être possibles au cours d’une équipe sans recharge.

Solution :

Des lecteurs portatifs sans fil robustes et ergonomiques avec une puissante batterie IT 1962 et un éclairage pratique avec viseur pour une manipulation facile résolvent cette tâche avec facilité.

APIC_LA_IT1452g_1D-2_code_reading_warehousing_wl_15cm_300dpi_700x500px

Lecture de codes lors de la préparation des commandes

Exigence :

Pour que la marchandise puisse être attribuée à une commande client, le code de marchandise doit être lu et transmis au système de gestion des marchandises.

Solution :

Les lecteurs de codes à barres mobiles de la série IT 1472 ou IT 1960 lisent tous les codes à barres généralement utilisés dans l’entreposage et la logistique. En fonction de l’application, des versions avec connexion par câble ou transmission radio sont disponibles. 

APIC_LA_IT1950g_code-reading-on-tube_wl_15cm_300dpi_700x500px

Traçage des échantillons dans le processus

Exigence :

Les échantillons individuels qui sont fournis avec des codes 1D ou 2D doivent être lus manuellement. La surface (éventuellement brillante ou inégale) ainsi que le type de récipient ne doivent pas jouer de rôle ici.

Solution :

Les scanners portatifs IT 1470 ou IT 1960 offrent la flexibilité et les performances de lecture nécessaires en laboratoire pour lire manuellement et de manière fiable des échantillons individuels, quel que soit le type de récipient ou leur surface.

Caractéristiques techniques

Paramètre
IT 1960
IT 1962
Portée de lecture20 - 728 mm20 - 728 mm
ImageurSuperficie 1280 x 1080Superficie 1280 x 1080
Interface(s)RS 232
USB
PS/2
Bluetooth (2,4 GHz)
V4.2
Capacité de la batterie-3300 mAh / Lilon
Supercap 30F
Temps de charge / temps de fonctionnement
Durée du quart de travail de 4,5 h / >
60 s / pour des numérisations individuelles
Dimensions108 x 70 x 160 mm108 x 70 x 160 mm
Hauteur de chute1,8 m1,8 m 
Indice de protectionIP 52IP 52, IP 41
Plage de température, fonctionnement0 °C à 50 °C 0 °C à 50 °C 
Câble de raccordementOuinon
Poids :147 g255 g / 220 g
Équerre de fixation
211 x 74 x 78 mm
PPIC_Handscanner_Header_1920x600 (2)

Nouveau scanner portable d’entrée de gamme HCR 200 avec USB

Gérez des applications standard à un prix rentable

Notre gamme de scanners portables s’élargit pour inclure d’autres appareils filaires standard. Désormais avec USB pour les codes 1D et 2D pour les codes > 0,08 mm / 0,18 mm et des distances de lecture allant jusqu’à 40 mm. Les appareils avec une nouvelle conception de boîtier couvrent de nombreuses applications typiques dans des environnements secs. Ils sont encore plus faciles à sélectionner en tant qu’ensemble. Dans la gamme d’entrée de gamme, l’accent est mis sur le paiement des fonctionnalités requises, sans fioritures supplémentaires. C’est exactement ce que le HCR est censé offrir.

Vos avantages

  • NOUVEAU : Le scanner portable polyvalent de qualité industrielle HCR 200 est conçu pour les petits budgets. En plus de nos lecteurs de codes stationnaires éprouvés, nous élargissons notre gamme avec un large choix de lecteurs portables pour différents niveaux de performance. La gamme comprend désormais plusieurs nouveaux modèles d’entrée de gamme qui ont été spécialement développés pour les applications standard. Ces appareils sont dotés d’un boîtier léger et d’un design moderne, garantissant une manipulation facile et des performances fiables dans les environnements industriels.
  • Sélection simplifiée avec une référence unique et complète pour l’ensemble du kit. Vous pouvez opter pour la sélection simple de notre kit complet avec une seule référence, composé d’un lecteur portable avec câble. Bien entendu, vous pouvez toujours commander des articles individuels pour vos besoins spécifiques. 
  • Notre gamme complète de lecteurs portables, optimisés pour les applications, offre une gamme polyvalente de solutions pour un large éventail d’exigences et de conditions environnementales exigeantes :  Des modèles filaires d’entrée de gamme aux appareils optimisés avec éclairage réglable pour des codes à faible contraste : 
  • Nos experts en applications vous aideront à choisir la solution optimale pour votre application.

Aller directement à la sélection des articles

Points forts

Appareil quasi-industriel HCR 250
PPIC_Handscanner_HCR250_ret_700x500

Pour les environnements avec des conditions de fonctionnement difficiles, le HCR 250 avec son câble USB à verrouillage à baïonnette est conçu pour répondre à l’indice de protection IP64 plus élevé.

Des modèles d’entrée de gamme attrayants
PPIC_Handscanner_Detail_1_700x500 (2)

La refonte des appareils combinée au nouveau boîtier ouvre de nouvelles possibilités et optimisations à des prix nettement plus attractifs.

Le regroupement de tous les composants essentiels sous une seule référence, ainsi qu’un champ de lecture universel, facilite la sélection et l’application

Application

APIC_AT_L3_handheld_scanner_Powertrain_Battery_wl_15cm_300dpi_700x500px

Lecture de codes pour la traçabilité des lots

Exigence :
La commande et le lot doivent être détectés au début de la production de la batterie et stockés pour un traitement ultérieur. Pour ce faire, les étapes de production et tous les composants importants doivent être identifiés au moyen d'un code à barres.

Solution :
Les lecteurs de codes mobiles conviennent à la détection des commandes et des lots. En fonction du concept de commande, ils peuvent être connectés directement à un PC.
APIC_IL_IT145xg_Code_reading_at_picking_wl_15cm_300dpi_700x500px

Lecture mobile de codes

Exigence :
Pour que la marchandise puisse être attribuée à une commande client, le code de marchandise doit être lu et transmis au système de gestion des marchandises.

Solution :
Les lecteurs de codes à barres mobiles de la série HCR 200 lisent tous les codes à barres généralement utilisés dans l’entreposage et la logistique.
APIC_IL_IT1450g_Order_processing_wl_15cm_300dpi_700x500px

Saisie des données de commande

Exigence :
Lors du traitement des commandes de clients et de production, des codes 1D ou 2D doivent être lus sur les documents associés aux commandes individuelles afin d'enregistrer et d'attribuer chacune d'elles.

Solution :
Les lecteurs mobiles de codes HCR 250 détectent tous les codes 1D et 2D imprimés usuels. La conception particulièrement ergonomique du boîtier protège l’utilisateur lors d’une utilisation continue. Les appareils robustes résistent également aux chocs ou aux chutes sur le sol.

Caractéristiques techniques

Paramètre
HCR 210
HCR 230
HCR 250
Distance de détection (100 % EAN)35 ... 400 mm30 ... 350 mm30 ... 350 mm
Résolution 1,3 MP1 MP1,3 MP
Taille minimale du module 1D0,076 mm/3 mil0,076 mm/3 mil0,076 mm/3 mil
Taille min. de la cellule 2D0,127 millimètre / 5 mil.0,18 mm / 7 mil0,127 millimètre / 5 mil.
Hauteur de chuteJusqu’à 1,5 mJusqu’à 1,5 mJusqu’à 1,8 m
Plage de température, fonctionnement0.. 50 °C-10 … +50 °C-10 … +50 °C
Poids (sans câble)128 g130 g240 g
Indice de protectionIP 41IP 54IP 64
Bon signal de lectureBip à DELBip à DELBip sonore, LED, vibration