Sécurisation d’accès multivoies des chariots élévateurs dans la logistique
De l’évaluation des risques à la validation : avec Safety Solutions, vous obtenez des solutions complètes pour vos installations. Les concepts de sécurité innovants de nos équipes d’experts garantissent un flux de production efficace, une sécurité sans faille et une grande disponibilité de votre installation. Même là où les concepts classiques atteignent leurs limites. Toujours conformes à la loi, certifiés CE et conformes aux normes. Ainsi, l’implémentation est particulièrement simple pour vous.
Quand des chariots de manutention, par exemple des chariots élévateurs, sont utilisés à un poste de transfert vers une zone dangereuse, la sécurisation de l’accès nécessaire impose de distinguer en toute sécurité les chariots élévateurs des personnes. Les concepts de sécurité courants sont souvent limités dans leurs possibilités et nécessitent d’importantes interventions de conception et de procédure pour un fonctionnement sûr. Dans la pratique, cela peut conduire à des compromis avec des risques résiduels élevés, ce qui implique en outre un grand sens des responsabilités et beaucoup de discipline de la part des opérateurs formés. Des failles de sécurité peuvent ainsi survenir autour du chariot élévateur lors du transfert, l’installation doit être exploitée à vitesse réduite lors de l’approche ou même être complètement arrêtée pendant le transfert.
Notre solution de sécurité pour la sécurisation d’accès multivoies des chariots élévateurs dans la logistique est spécialement optimisée pour ces cas d’application. Elle assure une sécurité sans faille et garantit en même temps un taux d’utilisation élevé de l’installation, grâce à des processus optimisés.
 
    
    
                                                                    Exigence :
Autour d’un convoyeur transversal se trouvent plusieurs postes de transfert ou les marchandises sont chargées et déchargées à l’aide de chariots élévateurs. L’ensemble de la zone de transfert doit être protégé pour que la personne ne puisse y accéder. Si un chariot élévateur s’approche d’un poste, celle-ci doit être libérée pour en permettre l’entrée.
Solution :
Des scanners laser de sécurité avec champ de protection à la verticale protègent l’accès. Sur chaque poste, d’autres capteurs surveillent le mouvement des chariots élévateurs et fournissent les informations au système de sécurité.
Ce dernier adapte le champ de protection pour autoriser l’entrée dans la voie. L’ensemble du processus est surveillé pour des raisons de sécurité.
Principe de fonctionnement :
Le champ de protection vertical est mis en œuvre devant la zone dangereuse. Chaque voie est en outre contrôlée par des capteurs de surveillance. Ce n’est que lorsqu’un chariot élévateur s’approche d’une voie que le système de sécurité libère une certaine zone du champ de protection pour cette voie. Toutes les autres voies restent protégées par le champ de protection. Dès que le chariot élévateur quitte la zone de transfert, le champ de protection revient à son état d’origine. De cette manière, les chariots élévateurs peuvent entrer et sortir et utiliser toutes les voies en même temps et indépendamment les uns des autres, et ce, sans interruption.
Vos avantages
- Gagnez du temps et de l’argent grâce à nos solutions de sécurité pré-développées et optimisées en termes de processus
- Surveillance continue de l’ensemble de la zone de transfert
 avec une distinction fiable des chariots élévateurs et des opérateurs
- Adaptation au nombre de postes dans votre installation
- La séparation sûre de la zone de circulation et de la zone de transfert permet d’optimiser davantage les processus de travail individuels
- Fiabilité et disponibilité élevées
- Protection optimale contre les manipulations
 
    
    
                                                                    Composants et paramètres de sécurité
| Capteur de sécurité : scanner laser de sécurité RSL 400 | |
| Capteurs de surveillance : capteurs à ultrasons et radar | |
| Système de commande : Siemens SIMATIC S7 | |
| Programme de sécurité Leuze | |
| PL d selon ISO 13849-1, SILCL 2 selon CEI 62061 | |
| Sortie de sécurité à 2 canaux | 
Notre expert en solutions est à votre disposition : 
Anthony Capodici
Téléphone : +33 611 702 286
E-mail : anthony.capodici@leuze.com