Transmission optique de données
Transmission optique de données
Au sein d’un réseau, les données sont transmises de différentes manières. Les barrages de transmission de données optique utilisent le milieu « air » pour transmettre les données sans contact et de manière invisible et inusable, à une distance allant jusqu’à 500 m. Cette technologie est à la pointe pour les installations industrielles et allie efficacité et économie.
DDLS 500
Barrière optique avec serveur Web intégré pour le diagnostic à distance
Les barrières optiques sont toujours le bon choix lorsqu'il s'agit de transmettre des données sans câble et sans perturbations. Ils permettent la communication sans contact partout où les systèmes mécaniques et WiFi arrivent à leurs limites.
Le barrage de transmission de données optique DDLS 500 permet la transmission transparente, sans contact et sans usure jusqu'à 200 m à une vitesse de 100 Mbit/s en temps réel. Pour cela, un laser infrarouge invisible communique de façon bidirectionnelle entre les appareils. Des fonctions supplémentaires simplifient la manipulation des appareils. L'aide à l'alignement laser et le niveau à bulle intégré facilitent énormément l'alignement, même sur de grandes portées. Unique au monde, le serveur Web intégré dans le DDLS 500 permet de réaliser un diagnostic à distance. En outre, le DDLS 500 peut être détecté comme participant PROFINET.
Vos avantages
- Transmission des données en temps réel : tous les protocoles Ethernet usuels peuvent être transmis à 100 Mbit/s, avec un décalage temporel minimal.
- integrated connectivity : accès à toutes les données de diagnostic, partout dans le monde, au moyen d’un serveur Web intégré. Remontée des données de diagnostic à la commande (PROFINET).
- Combiner soi-même les fonctions : la configuration modulaire vous permet de compléter librement le modèle de base avec les fonctions disponibles : portée, aide à l'alignement laser, chauffage et serveur Web.
- Montage et alignement simples : grâce au laser d'alignement, au niveau à bulle et à la plaque de fixation avec vis d’alignement intégrée, le montage et l’alignement sont des opérations très simples.
- Surveillance permanente du niveau du signal de réception : permet à l'utilisateur d'être alerté à temps d'une défaillance imminente, par exemple à la suite d'un encrassement excessif.
Applications
Transmission optique de données pour transstockeurs
Exigence :
La transmission optique est utilisée pour transférer des données sans fil vers le transstockeur ou le réceptacle de charge. Le débit de transmission doit atteindre jusqu’à 100 Mbit/s.
Solution :
Le capteur photoélectrique de transmission des données DDLS 500 est disponible avec toutes les interfaces de bus de terrain industrielles usuelles et s'intègre donc facilement dans l'installation. Des débits de transport allant jusqu’à 100 Mbit/s et des portées de fonctionnement allant jusqu’à 500 m offrent une flexibilité totale dans toutes les situations de l’intralogistique.
Transmission optique de données jusqu'à 100 Mbit/s
Exigence :
À partir de bus de terrain basés sur Ethernet, tels que PROFINET, EtherCAT et Ethernet TCP/IP, il convient de transmettre des données sans fil au portique ou au chariot avec une vitesse de transmission allant jusqu'à 100 Mbit/s.
Solution :
Le capteur photoélectrique de transmission de données DDLS 500 avec interfaces Ethernet industrielles transmet des données à une vitesse allant jusqu’à 100 Mbit/s. Les appareils sont particulièrement faciles à aligner à l’aide du laser d’alignement et de la plaque de montage prémontée. Le serveur Web intégré assure un diagnostic à distance rapide et indépendant du lieu.
Transmission de données dans les systèmes de convoyage - Véhicules de transfert de tous types
Exigence :
L’intégration de véhicules de transfert dans les réseaux de communication des systèmes industriels existants sans connexions câblées perturbatrices et en temps réel est une forte exigence.
Solution :
La transmission optique de données de la série DDLS 500 répond à ces exigences avec un débit de transmission de 100 Mbit/s jusqu’à une portée de fonctionnement de 200 m.
Application dans la galvanoplastie - Systèmes de portiques
Exigence :
Dans les installations de galvanisation, plusieurs cintres se déplaçant les uns derrière les autres doivent être connectés en parallèle à un ordinateur maître central dans un espace très confiné.
Solution :
Avec la transmission de données optique DDLS 500, les lignes de transmission parallèles peuvent être découplées de manière à exclure la diaphonie mutuelle.
Propriétés techniques
|
| DDLS 500 | DDLS 200 |
| Vitesse de transmission / largeur de bande max. | 100 Mbit/s | 2 Mbit/s |
| Portées | 40 /120 / 200 m | 30 / 40 / 80 / 120 / 200 / 300 / 500 m |
| Tension d'alimentation | 18 … 30 V CC | 18 … 30 V CC |
| Puissance absorbée sans chauffage | 200 mA (sous 24 V) | Env. 200 mA sous 24 V CC |
| Puissance absorbée avec chauffage | 800 mA (sous 24 V) | Env. 800 mA sous 24 V CC |
| Angle d'ouverture (émetteur) | ± 0,5 ° par rapport à l'axe optique | ± 0,5° par rapport à l'axe optique pour les modèles de 120 m à 500 m ± 1,0° par rapport à l'axe optique pour les modèles à 80 m ± 1,5° par rapport à l'axe optique pour les modèles à 30 m |
| Source lumineuse : émetteur / laser d'alignement | Infrarouge | Infrarouge |
| Indice de protection | IP65 | IP65 |
| Dimensions (H x L × P) | 156 × 100 × 99,6 mm 156 × 100 × 122 mm | 190 × 89,25 × 120 mm |
| Température de fonctionnement : | -5 ... 50 °C | -5 ... +50 °C |
| Protocoles pris en charge | Ethernet général, PROFINET RT/IRT/ProfiSAFE, EtherCAT, FSoE, CIPsafety | PROFIBUS, INTERBUS, DeviceNet, CANopen, DH+, RIO, RS 485, RS 422 |
Liste d'articles
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Exploitation d'axes lumineux parallèles, Aide à l'...
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Chauffage, Aide à l'alignement laser intégrée, Auc...
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Aucune influence des surfaces réfléchissantes, Aid...
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Aide à l'alignement laser intégrée, Aucune influen...
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Exploitation d'axes lumineux parallèles, Aide à l'...
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Aucune influence des surfaces réfléchissantes, Aid...
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Aucune influence des surfaces réfléchissantes, Aid...
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Aucune influence des surfaces réfléchissantes, Aid...
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Aide à l'alignement laser intégrée, Aucune influen...
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Exploitation d'axes lumineux parallèles, Aide à l'...
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Aide à l'alignement laser intégrée, Aucune influen...
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Exploitation d'axes lumineux parallèles, Aide à l'...
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Chauffage, Aucune influence des surfaces réfléchis...
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Chauffage, Aucune influence des surfaces réfléchis...
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Exploitation d'axes lumineux parallèles, Aucune in...
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Chauffage, Aucune influence des surfaces réfléchis...
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Exploitation d'axes lumineux parallèles, Aucune in...
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Aucune influence des surfaces réfléchissantes, Cha...
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Aucune influence des surfaces réfléchissantes, Exp...
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Aucune influence des surfaces réfléchissantes, Exp...
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Aucune influence des surfaces réfléchissantes, Exp...
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Exploitation d'axes lumineux parallèles, Aucune in...
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Exploitation d'axes lumineux parallèles, Aucune in...
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Aucune influence des surfaces réfléchissantes, Exp...