SD4R30-900-900EU
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
| Mise en cascade | Mise en cascade fixe, en U |
| Type | 4, CEI/EN 61496 |
| SIL | 3, CEI 61508 |
| SILCL | 3, CEI/EN 62061 |
| Niveau de performance (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 6E-09 par heure |
| Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
| Catégorie | 4, EN ISO 13849 |
| Résolution | 30 mm |
| Largeur du champ de protection, âme | 900 mm |
| Hauteur du champ de protection, branche | 900 mm |
| Synchronisation | Optique entre l'émetteur et le récepteur |
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CC |
| Type | Entrée de commutation numérique |
| Type de tension | CC |
| Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) | 2 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation de sécurité OSSD |
| Organe de commutation | Transistor |
| Organe de commutation | Transistor |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Organe de commutation | Transistor |
| Temps de réaction | 7 ms |