V-ILLU-KX-LED-RT-025x025-01
Éclairage
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
| Source lumineuse | LED, Rouge |
| Forme du signal d'émission | Continu, pulsé (en option) |
| Protection E/S | Aucune indication |
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CC |
| Consommation, max. | 80 mA |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 31 mm x 25 mm x 65 mm |
| Poids net | 70 g |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Éclairage | Dirigé |
| Dimension, surface lumineuse | 25 mm x 25 mm |
| Numéro de tarif douanier | 94054099 |