IPRK 92/4 L

Reflex sur réflecteur polarisé

Réf. produit : 50018778

Disponible immédiatement

Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
PRK25C/4W-M12
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article : 50137522
  • Série: 25C
  • Principe de fonctionnement: Principe de réflexion
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,05 ... 10 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50137522

Sur demande
Série 92
Principe de fonctionnement Principe de réflexion
Modèle spécial Sortie d'avertissement
Portée de fonctionnement 0,2 ... 8,5 m (portée garantie)
Portée limite 0,2 ... 12,5 m (portée typique)
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 660 nm
Groupe de LED 1
Type de géométrie du spot lumineux Rond
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutable claire/foncée
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation UN à commutation
Fonction Sortie d'avertissement
Fréquence de commutation 500 Hz
Temps de réaction 1 ms
Temps d'initialisation 100 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Dimensions (l x H x L) 20 mm x 80 mm x 42,2 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 140 g
Couleur du boîtier Rouge
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection II
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf