DB 14 K-7

Capteur capacitif

Réf. produit : 50034899

Délais de livraison d'env. 7 jours ouvrables
Série 14
Principe physique Capacitif
Portée de fonctionnement 0,006 ... 0,007 m (portée garantie)
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 2.500 mm
Taille du filetage M8
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 44 mm x 19 mm x 150 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Poids net 80 g
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 40 °C
Indice de protection IP 65
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ECLASS 15.0 27274201
ECLASS 16.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
ETIM 10.0 EC002715
UNSPSC 26.08 39122230
Macro EPLAN - edz
Manuel d'utilisation - pdf