ODSL 96K/V66-2300-S12

Capteur optique de distance

Réf. produit : 50101881

Délais de livraison d'env. 24 jours ouvrables
Icon Icon Icon
Série 96
Type de système de détection Par rapport à un objet
Source lumineuse Laser, Rouge
Classe laser 2, CEI/EN 60825-1:2014
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 3 mm x 8 mm [2.300 mm]
Type de géométrie du spot lumineux Rectangulaire
Plage de mesure 150 ... 2.300 mm
Résolution 1,0 … 5,0 mm
Exactitude 3 %
Valeur de référence, exactitude Distance de mesure
Reproductibilité 2 %
Valeur de référence, reproductibilité Distance de mesure
Temps de mesure 2 … 7 ms
Étalonnage Non
Comportement noir/blanc 1 %
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Nombre de sorties analogiques 1 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Tension
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 5 pôles
Dimensions (l x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 140 g
Couleur du boîtier Rouge
Type d'affichage LED
Type de configuration/paramétrage Commutateur
Éléments de commande Bouton d'apprentissage
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection II
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
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
Certificat - ECOLAB - pdf