TFM 02 1125.220

Transpondeur

Réf. produit : 50102915

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon
Série TFM
Adapté pour RFM
Puce TagIT HFI
Fréquence de travail 13,56 MHz
Capacité de mémoire 256 B
Bloc de mémoire 64 pièce(s)
Forme Vitre
Épaisseur 3 mm
Diamètre extérieur 22 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC
Poids net 2 g
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 85 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 120 °C
Indice de protection IP 68
Normes de référence ISO 15693
Numéro de tarif douanier 85235200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280402
ECLASS 10.0 27280402
ECLASS 11.0 27280402
ECLASS 12.0 27280402
ECLASS 13.0 27280402
ECLASS 14.0 27280402
ECLASS 15.0 27280402
ECLASS 16.0 27280402
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002996
ETIM 7.0 EC002996
ETIM 8.0 EC002996
ETIM 9.0 EC002996
ETIM 10.0 EC002996
UNSPSC 26.08 43211710