KRTM 20M/N-20-3320-S12

Détecteur de contraste

Réf. produit : 50114201

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon Icon
Série 20
Modèle spécial Autocollimation
Entrée de synchronisation
Fonction temporelle
Portée de fonctionnement 20 mm ± 2 mm
Source lumineuse LED, RVB
Orientation du spot lumineux Au milieu
Type de géométrie du spot lumineux Rond
Sortie du faisceau lumineux Face
Foyer Fixe
Tension d'alimentation UN 12 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 35 mA
Nombre d'entrées d'apprentissage 1 pièce(s)
Déroulement de l'apprentissage Statique à 2 points
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, NPN
Principe de commutation Commutable claire/foncée
Fréquence de commutation 50.000 Hz
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Inox
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 30 mm x 80 mm x 53 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc
Poids net 300 g
Type d'affichage LED
Éléments de commande Clavier à effleurement
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 60 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ECLASS 16.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
UNSPSC 26.08 39121528
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Complément au manuel d'utilisation - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf