KB 301-3000

Câble de liaison

Réf. produit : 50114571

Délais de livraison d'env. 19 jours ouvrables
Icon
Adapté pour BCL 300i
BCL 301i
BPS 300i
BPS 301i
Adapté pour interface RS 232
RS 422
RS 485
Type de connexion Réglette à douilles
Nombre de pôles 32 pôles
Connecteur rond, LED Non
Type de connexion JST ZHR
Nombre de pôles 6
10 pôles
Couleur de la gaine Noir
Blindé Oui
Modèle de câble Câble de liaison
Longueur de câble 3.000 mm
Matériau de gaine PVC
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement Non
Poids net 367 g
Numéro de tarif douanier 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf