BTU 934M-D12-90

Réflecteur

Réf. produit : 50120019

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Adapté pour groupe de produits Capteurs à commutation, cubiques
Adapté pour Cellules reflex sur réflecteur PRK
Prémonté sur Réflecteur TKA 30x46
Surface réfléchissante, hauteur 30 mm
Surface réfléchissante, largeur 46 mm
Diamètre des barres rondes 12 mm
Désignation normalisée des pièces de fixation, métal Acier zingué
Aluminium
Matériau du réflecteur Plastique
Poids net 73 g
Modèle de pièce de fixation Système de montage
Type de fixation, côté installation Fixation par serrage sur tôle
Pour barre ronde 12 mm
Type de fixation, côté appareil Réflecteur prémonté
Type de pièce de fixation Orientable
Pivotant 360°
Serrable
Matériau de la pièce de fixation Métallique
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 70 °C
Numéro de tarif douanier 83024900
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551
Modèle CAO 3D - zip