BT 300 - 1

Pièce de fixation

Réf. produit : 50121434

Délais de livraison d'env. 8 jours ouvrables
Contenu 2 vis M6 x 10
4 vis M3 x 8
4 vis M4 x 10
Adapté pour groupe de produits Lecteurs stationnaires de codes à barres
Adapté pour IVS 1000i & DCR 1000i
LCAM 308
Lecteurs de codes à barres, série BCL 2xxi, miroir de renvoi
Lecteurs de codes à barres, série BCL 3xxi
Lecteurs de codes à barres, série BCL 3xxi, miroir de renvoi
Désignation normalisée des pièces de fixation, métal Acier zingué
Aluminium moulé sous pression
Poids net 387 g
Modèle de pièce de fixation Système de montage
Type de fixation, côté installation Pour barres rondes 10 - 16 mm
Type de fixation, côté appareil À visser
Type de pièce de fixation Pivotant 360°
Réglable
Matériau de la pièce de fixation Métallique
Numéro de tarif douanier 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Modèle CAO 3D - zip