E4-V1-DS-C

Élément de colonne de signalisation

Réf. produit : 50130444

Délais de livraison d'env. 7 jours ouvrables
Icon Icon
Série E4
Adapté pour Éléments de colonne de signalisation de la série E4
Type de signalisation Optique
Durée de vie > 100.000 h
Tension d'alimentation UN 24 V, CA/CC, 10 %
Consommation, max. 27 mA
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 40 mm x 62 mm
Matériau du boîtier Plastique
Poids net 45 g
Type de fixation Système à baïonnette
Type d'agent lumineux LED/24V
Séquence de signalisation Lumière permanente
Couleur de calotte Transparent
Angle de rayonnement 360°
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 60 °C
Indice de protection IP 66
Homologations c UL US
Numéro de tarif douanier 85318070
ECLASS 5.1.4 27371220
ECLASS 8.0 27371220
ECLASS 9.0 27371220
ECLASS 10.0 27371220
ECLASS 11.0 27371220
ECLASS 12.0 27371220
ECLASS 13.0 27371220
ECLASS 14.0 27371220
ECLASS 15.0 27371220
ECLASS 16.0 27371220
ETIM 5.0 EC000232
ETIM 6.0 EC000232
ETIM 7.0 EC000232
ETIM 8.0 EC000232
ETIM 9.0 EC000232
ETIM 10.0 EC000232
UNSPSC 26.08 32151503
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Instructions de montage - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf