MSI-SR-CM43-03

Relais de sécurité

Réf. produit : 50133027

Délais de livraison d'env. 7 jours ouvrables
Icon Icon Icon
Série MSI-SR-CM43
Application Appareil d'extension pour relais de sécurité
Fonctions Contrôle des détecteurs de proximité
Redémarrage Automatique
SIL 2, CEI 61508
SILCL 2, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) d, EN ISO 13849-1
MTTFd 55 années, EN ISO 13849-1
PFHD 8,1E-10 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 3, EN ISO 13849-1
B10d pour DC13 (charge inductive) 300.000 nombre de cycles, (5 A, 230 V), 700.000 (1 A, 230 V)
B10d pour AC15 (charge inductive) 200.000 nombre de cycles, (5 A, 230 V), 380.000 (1 A, 230 V)
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -20 ... 20 %
Fréquence nominale 50 ... 60 Hz
Tension de fonctionnement 0,85 ... 1,1 x UN
Puissance assignée CA 3,3 V·A
Puissance assignée CC 1,5 W
Nombre de sorties, sécuritaire, instantané, avec contact 4 pièce(s)
Nombre de sorties, fonction de signalisation, instantané, avec contact 3 pièce(s)
Matériau de contact Alliage Ag, doré
Catégorie d'utilisation AC-15 (contact NO) Ue 230V, Ie 5A
Catégorie d'utilisation DC-13 (contact NO) Ue 24V, Ie 5A
Protection contre les courts-circuits (contact NO) Fusible 6 A, classe gG, contrainte thermique
Courant total max. I² de toutes les voies de courant 25 A²
Durée de vie mécanique 100.000.000 cycles de commut.
Résistance de ligne max. par canal ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Borne
Type de borne Borne à ressort
Nombre de pôles 16 pôles
Section de raccord 2 x 0,2 à 1,5 mm², brin
2 x 0,2 à 1,5 mm², cordon
2 x 0,25 à 1,5 mm², cordon avec embout
Dimensions (l x H x L) 22,5 mm x 106,5 mm x 114 mm
Poids net 200 g
Couleur du boîtier Gris
Type de fixation Fixation encliquetable
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 55 °C
Homologations TÜV Rheinland
c UL US
Numéro de tarif douanier 85364900
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ECLASS 16.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
UNSPSC 26.08 32151800
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Brochure produit - Safety at Leuze - pdf
Prospectus produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - TÜV Rheinland - pdf