TKS 40x60.Chem

Réflecteur

Réf. produit : 50136383

Sur demande
Domaine d'application Alimentaire
Forme Rectangulaire
Dépendant de la direction Non
Taille des prismes triples 4 mm
Cote de montage, largeur 41 mm
Cote de montage, hauteur 60 mm
Cote de montage, épaisseur 8 mm
Surface réfléchissante, hauteur 56 mm
Surface réfléchissante, largeur 37 mm
Matériau du réflecteur Plastique
Matériau du support Plastique
Changeant la polarité Oui
Désignation chimique, matériau du réflecteur PET
Structure de surface active Triple
Poids net 16 g
Type de fixation Fixation traversante
À coller
Compatibilité des matériaux Alcool
ECOLAB
H2O2
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 65 °C
Indice de protection IP 67
Numéro de tarif douanier 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551