PT 20-CL3500

Film

Réf. produit : 50143913

Disponible immédiatement

Type Film protecteur pour fenêtre optique
Adapté pour Rideaux lumineux CML700i
Dimensions (l x H x L) 20 mm x 0,06 mm x 350.000 mm
Poids net 349 g
Couleur Transparent
Matériau PE
Plastique
Colle Colle acrylate
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 45 °C, Protéger contre le rayonnement UV direct
Température de traitement 10 ... 40 °C
Nature du sol Lisse
Propre
Sans gras
Sec
Numéro de tarif douanier 39191080
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ECLASS 16.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100