LMSMA35500024KH10M16

Codeur rotatif

Réf. produit : 50144568

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon
Série CMS 7xxi
Type Codeur rotatif incrémental
Résolution 100 p/r
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Type HTL
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
Nombre de pôles 8 pôles
Codage Codage A
Forme Cylindrique
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Poids net 1.275 g
Couleur du boîtier Argent
Type de bride Bride de serrage
Forme Arbre plein avec méplat
Dimensions (Ø x L) 10 mm
Dimensions (Ø x L) 20 mm
Couple de démarrage 0,01 N·m
Charge sur l'arbre - axiale 120 N
Charge sur l'arbre - radiale 220 N
Température ambiante, fonctionnement -10 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -10 ... 50 °C
Indice de protection IP 65
Normes de référence CEI 61000-6-2:2016, CEI 61000-6-4:2016 + A1
Contrôle des vibrations selon la norme 10g CEI 68-2-6 (10…2000 Hz)
Numéro de tarif douanier 90318020
ECLASS 5.1.4 27270501
ECLASS 8.0 27270501
ECLASS 9.0 27270501
ECLASS 10.0 27270501
ECLASS 11.0 27270501
ECLASS 12.0 27270501
ECLASS 13.0 27270501
ECLASS 14.0 27270501
ECLASS 15.0 27270501
ECLASS 16.0 27270501
ETIM 5.0 EC001486
ETIM 6.0 EC001486
ETIM 7.0 EC001486
ETIM 8.0 EC001486
ETIM 9.0 EC001486
ETIM 10.0 EC001486
UNSPSC 26.08 39121527
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf
Fiche technique - Dimensioned drawing - pdf