LBK ISC110 E-P

Relais de sécurité

Réf. produit : 50145356

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon Icon Icon
Série LBK ISC
Type Contrôleur pour capteur radar
Contenu Emplacement pour carte microSD
Application Sécurisation d'accès fixe
Sécurisation de zone dangereuse fixe
Fonctions Blocage démarrage/redémarrage (RES), à sélectionner
Commutation entre configurations
Désactivation de groupes de capteurs
Emplacement pour carte microSD
Mémoire de configuration
Raccordement de jusqu'à 6capteurs
Synchronisation de contrôleur
Redémarrage Automatique
Manuel
SILCL 2, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) d, EN ISO 13849-1
MTTFd 42 années, EN ISO 13849-1
PFHD 1,40E-08 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 3, EN ISO 13849-1
Protection E/S Bloc d'alimentation externe avec protection contre les courts-circuits intégrée
Surintensité de courant via fusible réinitialisable intégré (max 5s à 8A)
Tension d'alimentation UN 20 ... 28 V, CC
Consommation, max. 1.000 mA5 W, Sans charge externe
Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) 4 pièce(s)
Type Ethernet, PROFINET
Fonction Paramétrage
Fonction Processus
Appareil PROFINET Appareil selon spéc. V2.3.5
GSDML GSDML selon spéc. V2.3.5
Profil PROFINET/PROFIsafe
Classe de conformité C
Classe de charge du réseau III
Niveau de sécurité 1
Fonctionnalité de commutateur Commutateur à 2 ports IRT selon IEEE 802, intégré à l'unité de branchement
Signaux de commutation de sécurité 4 pièce(s)
Version PROFIsafe V2.4
V2.61
Type USB
Nombre de connexions 7 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Type de connexion Borne
Type de borne Borne à vis
Nombre de pôles 3 pôles
Fonction BUS OUT
Type de connexion Borne
Fonction Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Borne
Fonction Configuration/paramétrage
Type de connexion USB
Fonction Configuration/paramétrage
Type de connexion RJ45
Fonction Entrée de communication PROFINET/PROFIsafe
Type de connexion RJ45
Fonction Sortie de communication PROFINET/PROFIsafe
Type de connexion RJ45
Dimensions (l x H x L) 106 mm x 33 mm x 103 mm
Matériau du boîtier Plastique
Poids net 250 g
Couleur du boîtier Blanc
Type de fixation Fixation encliquetable
Montage sur rail DIN
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Indice de protection IP 20
Classe de protection II
Homologations TÜV Süd Italia
UL
Numéro de tarif douanier 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27243101
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ECLASS 16.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
UNSPSC 26.08 32151800
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fichier GSDML - PROFIsafe - Firmware 2.0 - zip
Fichier GSDML - PROFIsafe - Firmware 1.6 - zip
Fichier GSDML - PROFIsafe - Firmware 1.5 - zip
Logiciel - Designer - AdminSetup - V2.9.14 - zip
Logiciel - Designer - Portable - V2.9.14 - zip
Logiciel - Cable Validator - V1.9 - zip
Logiciel - PROFIsafe - Library Module V17 - zip
Logiciel - PROFIsafe - Library Module V15 - zip
Logiciel - TIA - Library Module V19 - zip
Pilote USB - zip
Manuel d'utilisation - S-01 System - pdf
Manuel d'utilisation - SBV-System 5m - pdf
Manuel d'utilisation - SBV-System 9m - pdf
Manuel d'utilisation - PROFIsafe - pdf
Manuel d'utilisation - MODBUS - pdf
Manuel d'utilisation - Changelog V1.1 - pdf
Fiche technique - pdf
Description brève - Installation guide - pdf
Brochure produit - LBK - pdf
Brochure produit - Safety at Leuze - pdf
Prospectus produit - pdf
Certificat - EC declaration of conformity S-01 System - pdf
Certificat - EC declaration of conformity SBV-System - pdf
Certificat - UKCA declaration of conformity S-01 System - pdf
Certificat - UKCA declaration of conformity SBV-System - pdf
Certificat - TUEV Sued S-01 System - pdf
Certificat - TUEV Sued SBV-System - pdf
Certificat - PROFIsafe Firmware V2.0 - pdf
Certificat - PROFIsafe Firmware V1.6 - pdf
Certificat - PROFIsafe Firmware V1.5 - pdf
Certificat - PROFINET Firmware V2.0 - pdf
Certificat - PROFINET Firmware V1.6 - pdf
Certificat - PROFINET Firmware V1.5 - pdf
Certificat - UL - pdf