ROD 108

Scanner laser

Réf. produit : 50153045

Délais de livraison d'env. 6 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon
Série ROD 100
Application Contrôle du surplomb
Contrôles d'exhaustivité
Évitement des collisions
Portée de fonctionnement 0,08 ... 25 m
Source lumineuse Laser, Infrarouge
Longueur d'onde 905 nm
Classe laser 1, CEI/EN 60825-1:2014
Résolution angulaire 0,2° pour 80 Hz
Plage angulaire 275 °
Zone de détection 0,08 ... 25 m, Réflexion > 90 %
7 m pour une réflexion de 1,8 %
15 m pour une réflexion de 10 %
25 m pour une réflexion de 90 %
Nombre de paires de champs 16 zones «field triple» peuvent être configurées
Erreur systématique ± 10 mm
Erreur statistique (1σ) : ≤ 5 mm (0,08 – 7 m)
≤ 10 mm (7 – 15 m)
≤ 6 mm (0,08 – 25 m) pour les réflecteurs
Protection E/S Protection contre les courts-circuits transversaux
Protection contre les surtensions
Tension d'alimentation UN 12 ... 24 V, CC, -10 ... 30 %
Nombre d'entrées de commutation numériques 4 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Tension de commutation type 24 V
Type de tension CC
Courant de commutation type 3,5 mA
Principe de commutation PNP
Nombre de sorties de commutation numériques 5 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 50 mA
Tension de commutation Max. 30 V CC
Organe de commutation Transistor, PNP
Fonction Sortie d'avertissement
Organe de commutation Transistor, PNP
Organe de commutation Transistor, PNP
Organe de commutation Transistor, PNP
Fonction Sortie de signalisation, Error
Organe de commutation Transistor, PNP
Temps de réaction 12,5 ms, 1 scan
Temps de réaction des entrées 10 ms
Temps de réaction des sorties 35 ms
Type USB 2.0
Fonction Configuration/paramétrage
Diagnostic
Connexion USB 2.0 type C, prise femelle
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Fonction Interface machine
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 12 pôles
Codage Codage A
Fonction Connexion Ethernet au PC pour la configuration de l’appareil et le paramétrage
Interface données
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Dimensions (l x H x L) 80 mm x 80 mm x 85 mm
Matériau du boîtier Métallique
Plastique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 630 g
Couleur du boîtier Argent
Rouge, RAL 3000
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Plaque de montage
Remarque Pour plus de détails concernant l’affectation du segment des LED, voir le manuel d’utilisation sur www.leuze.com
Type de configuration/paramétrage Logiciel de configuration ROD
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270990
ECLASS 8.0 27270913
ECLASS 9.0 27270913
ECLASS 10.0 27270913
ECLASS 11.0 27270913
ECLASS 12.0 27270913
ECLASS 13.0 27270913
ECLASS 14.0 27270913
ECLASS 15.0 27270913
ECLASS 16.0 27270913
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 39121528
Modèle CAO 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Logiciel - Configuration Setup - zip
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - ROD 100/300/500 - pdf