AMS 148i 120 BTA

Capteur optique de position

Réf. produit : 50154099

Délais de livraison d'env. 3 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série AMS 100i
Application Positionnement d'installations galvaniques
Positionnement de skillets et véhicules de manœuvre
Positionnement de transtockeurs
Protection contre les collisions de grues / portiques
Pour commander L'adhésif réfléchissant doit être commandé séparément
MTTF 27 années
Source lumineuse Laser, Rouge
Longueur d'onde 660 nm
Classe laser 2, CEI/EN 60825-1:2014
Puissance laser max. 0,004 W
Forme du signal d'émission Modulé
Durée d'impulsion 0,8 µs
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 100 mm [120.000 mm]
Type de géométrie du spot lumineux Rond
Plage de mesure 100 ... 120.000 mm
Résolution 0,001 ... 10 mm
Exactitude 2 mm, +/-
Reproductibilité (1 sigma) 0,2 mm, 0,2 mm (pour une plage de mesure jusqu’à 120.000 mm)
Transfert des valeurs mesurées 1 ms
Dérive thermique, absolue (mm/10K) ≤ 1 mm/10K
Vitesse d'avance max. 10 m/s
Protection E/S Aucune indication
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Consommation, max. 250 mA
Temps de réaction 8 ms
Type PROFINET
Nombre de connexions 4 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil XD1 PWR
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Fonction EtherNet TCP/IP, UDP
Interface de maintenance
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil XF0 SERVICE
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Fonction PROFINET BUS IN
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil XF1 IN
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Fonction PROFINET BUS OUT
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil XF2 OUT
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Dimensions (l x H x L) 70 mm x 139 mm x 118 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 1.100 g
Couleur du boîtier Gris
Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Type d'affichage LED
Écran LCD
Nombre de LED 2 pièce(s)
Éléments de commande Clavier à effleurement
Température ambiante, fonctionnement -5 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations UL
Numéro de tarif douanier 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fichier GSDML - AMS-Firmware from V2.43 - zip
Déclaration de conformité CE - pdf