LBK ISC110E-C
Relais de sécurité
| Série | LBK ISC |
| Type | Contrôleur pour capteur radar |
| Contenu | Emplacement pour carte microSD |
| Application | Sécurisation d'accès fixe Sécurisation de zone dangereuse fixe |
| Fonctions | Blocage démarrage/redémarrage (RES), à sélectionner Commutation entre configurations Désactivation de groupes de capteurs Emplacement pour carte microSD Mémoire de configuration Raccordement de jusqu'à 6capteurs Synchronisation de contrôleur |
| Redémarrage | Automatique Manuel |
| SILCL | 2, CEI/EN 62061 |
| Niveau de performance (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 42 années, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 6,01E-08 par heure |
| Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
| Catégorie | 3, EN ISO 13849-1 |
| Protection E/S | Bloc d'alimentation externe avec protection contre les courts-circuits intégrée Surintensité de courant via fusible réinitialisable intégré (max 5s à 8A) |
| Tension d'alimentation UN | 20 ... 28 V, CC |
| Consommation, max. | 1.000 mA5 W, Sans charge externe |
| Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) | 4 pièce(s) |
| Type | EtherNet IP CIPsafety, Ethernet |
| Fonction | Processus |
| Fonction | Paramétrage |
| Type | USB |
| Nombre de connexions | 7 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension |
| Type de connexion | Borne |
| Type de borne | Borne à vis |
| Nombre de pôles | 3 pôles |
| Fonction | BUS OUT |
| Type de connexion | Borne |
| Fonction | Signal IN Signal OUT |
| Type de connexion | Borne |
| Fonction | Configuration/paramétrage |
| Type de connexion | USB |
| Fonction | Configuration/paramétrage |
| Type de connexion | RJ45 |
| Fonction | CIPsafety EtherNET/IP |
| Type de connexion | RJ45 |
| Fonction | CIPsafety EtherNET/IP |
| Type de connexion | RJ45 |
| Dimensions (l x H x L) | 106 mm x 33 mm x 103 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Poids net | 250 g |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Type de fixation | Fixation encliquetable Montage sur rail DIN |
| Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 60 °C |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 80 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Indice de protection | IP 20 |
| Classe de protection | II |
| Homologations | TÜV Süd Italia UL |
| Numéro de tarif douanier | 85371098 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27243101 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ECLASS 12.0 | 27371819 |
| ECLASS 13.0 | 27371819 |
| ECLASS 14.0 | 27371819 |
| ECLASS 15.0 | 27371819 |
| ECLASS 16.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
| ETIM 9.0 | EC001449 |
| ETIM 10.0 | EC001449 |
| UNSPSC 26.08 | 32151800 |