MSI-RM2B-02

Relais de sécurité

Réf. produit : 547955

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon Icon
Série MSI-RM2B
Application Transformation du signal de sorties électroniques de sécurité vers des contacts à relais libres de potentiel
Fonctions Boucle de retour pour intégration EDM
Redémarrage Automatique
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) e, EN ISO 13849-1
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie Jusqu'à 4 (selon la catégorie du dispositif de protection placé en amont), EN ISO 13849-1
B10d pour DC1 (charge ohmique) 10.000.000 nombre de cycles, (2 A, 24 V)
B10d pour AC1 (charge ohmique) 1.300.000 nombre de cycles, (0,5 A, 230 V)
B10d pour DC13 (charge inductive) 10.000.000 nombre de cycles, (2 A, 24 V)
B10d pour AC15 (charge inductive) 1.300.000 nombre de cycles, (0,5 A, 230 V)
B10d, charge faible 1.860.000 nombre de cycles
Protection E/S Fusible en sortie de commutation, placé en amont
Fréquence de commutation max. 36000 cycles de commut./h
Courant permanent par voie de courant, max. 3 A
Protection par contact externe par voie de courant 5 A à action instantanée ou 3,15 A à action retardée
Résistance autorisée du câble d'entrée, max. 50 Ω
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consommation, max. 2,5 W, Pour 24 V, charge de sortie supplémentaire
Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation de sécurité OSSD
Type de tension CA/CC
Organe de commutation Relais, Contact NO
Organe de commutation Relais, Contact NO
Nombre de sorties, sécuritaire, instantané, avec contact 2 pièce(s)
Nombre de sorties, sécuritaire, temporisé, avec contact 0 pièce(s)
Nombre de sorties, fonction de signalisation, instantané, avec contact 1 pièce(s)
Appel 20 ms
Retombée 10 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Liaison vers l'appareil
Type de connexion Borne
Type de borne Borne à ressort
Nombre de pôles 12 pôles
Section de raccord 0,2 à 1,5 mm²
Dimensions (l x H x L) 17,5 mm x 111 mm x 114,1 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PA 66
Matériau du contact électrique AgNi10 + 5 mm Au
Poids net 120 g
Couleur du boîtier Gris
Type de fixation Fixation encliquetable
Durée de vie mécanique 10.000.000 jeux de commande
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 70 °C
Indice de protection IP 20
Classe de protection II
Homologations TÜV NRTL US
c UL US
Numéro de tarif douanier 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ECLASS 16.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
UNSPSC 26.08 32151800
Macro EPLAN - edz
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Brochure produit - Safety at Leuze - pdf
Prospectus produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - TÜV Süd - pdf
Certificat - TÜV Süd cNRTL US - pdf