UDC-1600-S2

Montant

Réf. produit : 549853

Sur demande
Série UDC
Contenu Fixation par serrage BT-P40, 2
Kit de fixation pour montage au sol
Adapté pour Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 500, MLD 300
Barrières immatérielles de sécurité MLC 500, MLC 300
Type de colonnes et miroirs Montant
Fonctions Montage et protection des barrières immatérielles et barrages immatériels multifaisceaux
Réglable, 3 directions
Dimensions (l x H x L) 160 mm x 1.660 mm x 149 mm
Matériau du boîtier Métallique
Plastique
Boîtier métallique Aluminium
Poids net 6.075 g
Couleur du boîtier Jaune, RAL 1021
Type de fixation Fixation au sol
Plaque de montage
Fonction de rappel mécanique Oui
Hauteur de colonne sans pied 1.600 mm
Montage externe d'accessoires Arrière
Latéral
Numéro de tarif douanier 76042990
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27273792
ECLASS 11.0 27273792
ECLASS 12.0 27273792
ECLASS 13.0 27273792
ECLASS 14.0 27273792
ECLASS 15.0 27273792
ECLASS 16.0 27273792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Modèle CAO 3D - UDC-1600-S2 - zip
Modèle CAO 3D - BT-P40 - zip
Fiche technique - pdf
Instructions de montage - pdf
Instructions de montage - Bohrschablone / drilling jig - pdf