S410-M4-CB02M12-W

Interrupteur de sécurité sur charnière

Réf. produit : 63000410

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon
Série S400
Fonctions Charnière mécanique avec interrupteur de sécurité intégré
Dispositif de verrouillage sans interverrouillage selon EN ISO 14119
Intégration technique en matière de commande jusqu'à la catégorie4 selon ENISO 13849-1
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
B10d 2.000.000 nombre de cycles
Catégorie d'utilisation pour DC-13 Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Catégorie d'utilisation pour AC-15 Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Attribution des contacts 2NF + 1NO
Ouverture des contacts En serrage par adhérence, forcé
Protection contre les courts-circuits 500 V, 2 A, type gG, CEI 60269-1
Tension d'isolement assignée 30 V CA, 36 V CC
Courant thermique conventionnel max. 2 A
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Connexion de contact
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 200 mm
Matériau de gaine PVC
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 79 mm x 22,5 mm x 100,6 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zamak
Matériau du contact électrique Alliage d'argent
Poids net 446 g
Couleur du boîtier Argent
Type de fixation Taraudage de fixation
Côté de l'entrée de câble Côté mur
Type de commutateur Dispositif de verrouillage sans interverrouillage, ISO 14119
Principe de commutation Contact glissant
Charge axiale 750 N·m
Charge radiale 500 N·m
Charge de torsion 12 N·m
Durée de vie mécanique 1.000.000 jeux de commande, CEI 6047-5-1
Fréquence de commande max. 1.200 par heure, CEI 6047-5-1
Organe de commande interne Interrupteur de sécurité sur charnière, encapsulé
Flèche (angle) en cas de séparation forcée 4 N, À partir du point de commutation réglé
Angle de commande max. 180 °
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 80 °C
Degré d'encrassement 3, EN 60947-1
Indice de protection IP 67
IP 69K
Homologations IMQ
c UL US
Numéro de tarif douanier 85369095
ECLASS 5.1.4 27272690
ECLASS 8.0 27270609
ECLASS 9.0 27270609
ECLASS 10.0 27270609
ECLASS 11.0 27270609
ECLASS 12.0 27272608
ECLASS 13.0 27272608
ECLASS 14.0 27272608
ECLASS 15.0 27272608
ECLASS 16.0 27272608
ETIM 5.0 EC002591
ETIM 6.0 EC002591
ETIM 7.0 EC002591
ETIM 8.0 EC002591
ETIM 9.0 EC002591
ETIM 10.0 EC002591
UNSPSC 26.08 39122205
Modèle CAO 3D - S410-M4-CB02M12-W - zip