ELC105T30-300

Émetteur de barrière immatérielle de sécurité

Réf. produit : 72100303

Délais de livraison d'env. 6 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série ELC150
Type d'appareil Émetteur
Contenu 2 coulisseaux
Application Protection des mains
Type 4, CEI/EN 61496
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Résolution 30 mm
Hauteur du champ de protection 300 mm
Portée 0,5 ... 10 m
Synchronisation Optique entre l'émetteur et le récepteur
Source lumineuse LED, Infrarouge
Longueur d'onde 940 nm
Diode émettrice de moyenne puissance 50 µW
Forme du signal d'émission Pulsé
Groupe de risque de LED Groupe exempt de risque (selon EN 62471:2008)
Protection E/S Protection contre les courts-circuits
Protection contre les surtensions
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consommation, max. 50 mA
Fonction Entrée de commande, réduction de la portée
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Interface machine
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 300 mm
Matériau de gaine PUR
Couleur de câble Noir
Section des brins 0,2 mm²
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Section de conducteur autorisée type 0,25 mm²
Longueur câble de raccordement, max. 25 m
Résistance de ligne autorisée pour la charge, max. 20 Ω
Dimensions (l x H x L) 34,7 mm x 315 mm x 35,4 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Matériau des capuchons Zinc moulé sous pression
Poids net 510 g
Couleur du boîtier Jaune, RAL 1021
Type de fixation Montage en rainure
Équerres de fixation
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations KCs
TÜV Süd
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
Brochure produit - ELC 100 - pdf
Brochure produit - Safety at Leuze - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - TÜV Süd - pdf
Certificat - KCs - pdf