CSL505-T100-1500-M8

Işık perdesi verici

Ürün numarası: 50131416

Tahmini teslimat süresi: 10 iş günü
Icon Icon
Seri 505
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Verici
Uygulama Hassas nesne tespiti
Özel versiyon Paralel ışın taraması
Çapraz ışık taraması
Çapraz ışın taraması
İşletme bölgesi 0,3 ... 5 m (emniyetli çalışma mesafesi)
Ölçüm alanının uzunluğu 1.500 mm
Işın sayısı 16 Adet
Işın uzaklığı 100 mm
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Dalga boyu 860 nm
Gönderme sinyali şekli darbeli
Minimum nesne çapı 102,5 mm
Koruma devresi Endüksiyon koruması
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Devre dışı bırakma girdisi
Gerilim beslemesi
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M8
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 10 mm x 27 mm x 1.580 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 850 g
Gövde rengi gümüş
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Gösterge türü LED
LED sayısı 1 Adet
Konfigürasyon/parametrelendirme türü Yazılım
pim tahsisi üzerinden
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 65 °C
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Gümrük taife numarası 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ECLASS 16.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Konfigürasyon yazılımı - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Kullanma talimatı - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - pdf