Dar yapı şekli
Maliyeti iyileştirilmiş, anahtarlama yapan ışık perdesi CSL 505, basit uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır. 10 mm'lik ince tasarımı, entegre değerlendirme ünitesi ve hızlı ile kolay hizalama için büyük açılma açısı ile çıkma kontrolü, boş alan denetimi ve nesne algılama alanlarında kullanım imkanı sunmaktadır. 5 ile 100 mm arası ışın mesafeleri ve en fazla 3100 mm veya 5 m algılama mesafesinde ölçüm alanı uzunlukları.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 58 ürün bulundu
Kombinasyon ürünü
CSL505-T25-1475-M8-D6
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50144958
- İşletme bölgesi, maks.: 0,3 ... 6,5 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 1.475 mm
- Işın uzaklığı: 25 mm
- Özel versiyon: Çapraz ışın taraması, Çapraz ışık taraması, Parale...
CSL505-R25-1475-M8
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50131342
- Ölçüm alanının uzunluğu: 1.475 mm
- Işın uzaklığı: 25 mm
- Özel versiyon: Paralel ışın taraması, Çapraz ışık taraması, Çapra...
Kombinasyon ürünü
CSL505-T12.5-188-VB-M8
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50131648
- İşletme bölgesi, maks.: 0,3 ... 5 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 187,5 mm
- Işın uzaklığı: 12,5 mm
- Özel versiyon: Çapraz ışın taraması, Çapraz ışık taraması, Parale...
CSL505-R12.5-188-VB-M8
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50131614
- Ölçüm alanının uzunluğu: 187,5 mm
- Işın uzaklığı: 12,5 mm
- Özel versiyon: Paralel ışın taraması, Çapraz ışık taraması, Çapra...
Kombinasyon ürünü
CSL505-T100-3100-M8
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50131420
- İşletme bölgesi, maks.: 0,3 ... 5 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 3.100 mm
- Işın uzaklığı: 100 mm
- Özel versiyon: Çapraz ışın taraması, Çapraz ışık taraması, Parale...
CSL505-R100-3100-M8
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50131364
- Ölçüm alanının uzunluğu: 3.100 mm
- Işın uzaklığı: 100 mm
- Özel versiyon: Paralel ışın taraması, Çapraz ışık taraması, Çapra...
Kombinasyon ürünü
CSL505-T100-2700-M8
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50131419
- İşletme bölgesi, maks.: 0,3 ... 5 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 2.700 mm
- Işın uzaklığı: 100 mm
- Özel versiyon: Çapraz ışın taraması, Çapraz ışık taraması, Parale...
CSL505-R100-2700-M8
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50131363
- Ölçüm alanının uzunluğu: 2.700 mm
- Işın uzaklığı: 100 mm
- Özel versiyon: Paralel ışın taraması, Çapraz ışık taraması, Çapra...
Kombinasyon ürünü
CSL505-T100-2300-M8
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50131418
- İşletme bölgesi, maks.: 0,3 ... 5 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 2.300 mm
- Işın uzaklığı: 100 mm
- Özel versiyon: Çapraz ışın taraması, Çapraz ışık taraması, Parale...
CSL505-R100-2300-M8
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50131362
- Ölçüm alanının uzunluğu: 2.300 mm
- Işın uzaklığı: 100 mm
- Özel versiyon: Paralel ışın taraması, Çapraz ışık taraması, Çapra...
Kombinasyon ürünü
CSL505-T100-1900-M8
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50131417
- İşletme bölgesi, maks.: 0,3 ... 5 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 1.900 mm
- Işın uzaklığı: 100 mm
- Özel versiyon: Çapraz ışın taraması, Çapraz ışık taraması, Parale...
CSL505-R100-1900-M8
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50131361
- Ölçüm alanının uzunluğu: 1.900 mm
- Işın uzaklığı: 100 mm
- Özel versiyon: Paralel ışın taraması, Çapraz ışık taraması, Çapra...
Kombinasyon ürünü
CSL505-T100-1500-M8
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50131416
- İşletme bölgesi, maks.: 0,3 ... 5 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 1.500 mm
- Işın uzaklığı: 100 mm
- Özel versiyon: Çapraz ışın taraması, Çapraz ışık taraması, Parale...
CSL505-R100-1500-M8
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50131360
- Ölçüm alanının uzunluğu: 1.500 mm
- Işın uzaklığı: 100 mm
- Özel versiyon: Paralel ışın taraması, Çapraz ışık taraması, Çapra...
Kombinasyon ürünü
CSL505-T100-1100-M8
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50131415
- İşletme bölgesi, maks.: 0,3 ... 5 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 1.100 mm
- Işın uzaklığı: 100 mm
- Özel versiyon: Çapraz ışın taraması, Çapraz ışık taraması, Parale...
CSL505-R100-1100-M8
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50131359
- Ölçüm alanının uzunluğu: 1.100 mm
- Işın uzaklığı: 100 mm
- Özel versiyon: Paralel ışın taraması, Çapraz ışık taraması, Çapra...
Kombinasyon ürünü
CSL505-T100-700-M8
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50131414
- İşletme bölgesi, maks.: 0,3 ... 5 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 700 mm
- Işın uzaklığı: 100 mm
- Özel versiyon: Çapraz ışın taraması, Çapraz ışık taraması, Parale...
CSL505-R100-700-M8
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50131358
- Ölçüm alanının uzunluğu: 700 mm
- Işın uzaklığı: 100 mm
- Özel versiyon: Paralel ışın taraması, Çapraz ışık taraması, Çapra...
Kombinasyon ürünü
CSL505-T50-3150-M8
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50131413
- İşletme bölgesi, maks.: 0,3 ... 5 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 3.150 mm
- Işın uzaklığı: 50 mm
- Özel versiyon: Çapraz ışın taraması, Çapraz ışık taraması, Parale...
CSL505-R50-3150-M8
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50131357
- Ölçüm alanının uzunluğu: 3.150 mm
- Işın uzaklığı: 50 mm
- Özel versiyon: Paralel ışın taraması, Çapraz ışık taraması, Çapra...
Kombinasyon ürünü
CSL505-T50-2750-M8
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50131412
- İşletme bölgesi, maks.: 0,3 ... 5 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 2.750 mm
- Işın uzaklığı: 50 mm
- Özel versiyon: Çapraz ışın taraması, Çapraz ışık taraması, Parale...
CSL505-R50-2750-M8
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50131356
- Ölçüm alanının uzunluğu: 2.750 mm
- Işın uzaklığı: 50 mm
- Özel versiyon: Paralel ışın taraması, Çapraz ışık taraması, Çapra...
Kombinasyon ürünü
CSL505-T50-2350-M8
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50131411
- İşletme bölgesi, maks.: 0,3 ... 5 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 2.350 mm
- Işın uzaklığı: 50 mm
- Özel versiyon: Çapraz ışın taraması, Çapraz ışık taraması, Parale...
CSL505-R50-2350-M8
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50131355
- Ölçüm alanının uzunluğu: 2.350 mm
- Işın uzaklığı: 50 mm
- Özel versiyon: Paralel ışın taraması, Çapraz ışık taraması, Çapra...
Ürün verileri: 22.10.2026