UMC-1143-S2

Ayna kolonu

Ürün numarası: 549797

Tahmini teslimat süresi: 10 iş günü
Seri UMC
Tek ayna sayısı 3 Adet
içeriği Zemine montaj için montaj braketi seti
Bunlar için uygundur: Çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD 500, MLD 300
Tip, kolonlar ve ayna Çok ışınlı emniyet bariyerleri için yön değiştirici ayna kolonu
İşlevler Aynaların basit yükseklik ayarı
Basit eksenel hizalama
Tüm 3 eksende de tekli aynaları tam hizalama
ayarlanabilir, 3 yön
Özel yay elemanları sayesinde mekanik çarpmalardan sonra kendi kendine eski konumuna geri dönme
Ölçü (G x Y x U) 160 mm x 1.200 mm x 149 mm
Malzeme gövde Metal
Plastik
Metal gövde Alüminyum
Net ağırlık 4.985 g
Gövde rengi sarı, RAL 1021
siyah, RAL 9005
Montaj braketi türü Montaj plakası
Zemin montaj braketi
Mekanik yeniden başlatma fonksiyonu Evet
Ayaksız kolon yüksekliği 1.140 mm
Aksesuarın dıştan montajı arkada
Tekli aynanın orta mesafesi 400 mm
Gümrük taife numarası 76042990
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ECLASS 16.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 31241706
3D-CAD modeli - UMC-1143-S2 - zip
Veri sayfası - pdf
Hizalama şablonu - bottom / center mirror - pdf
Hizalama şablonu - top mirror - pdf
Montaj talimatları - pdf
Montaj talimatları - Bohrschablone / drilling jig - pdf