Yön değiştirici ayna sütunları/tek ayna
MLD serisinde olduğu gibi çok ışınlı emniyet bariyerlerinin ışınlarının yönlendirilmesi, tek bir aynayı barındıran yön değiştirici ayna kolonlarıyla sağlanmaktadır. Özel yay elemanlarıyla, mekanik çarpmalardan sonra kendi kendine eski konumuna geri dönme sunulmaktadır. Çok hassas bir hizalama için her bir ayna 3 eksenli olarak ayarlanabilir.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 6 ürün bulundu
UMC-1143-S2
Ayna kolonu
Ürün numarası:
549797
- Tek ayna sayısı: 3 Adet
- Ayaksız kolon yüksekliği: 1.140 mm
- İşlevler: Özel yay elemanları sayesinde mekanik çarpmalardan...
UMC-1603-S2
Ayna kolonu
Ürün numarası:
549796
- Tek ayna sayısı: 3 Adet
- Ayaksız kolon yüksekliği: 1.600 mm
- İşlevler: Aynaların basit yükseklik ayarı, ayarlanabilir, 3 ...
UMC-1304-S2
Ayna kolonu
Ürün numarası:
549793
- Tek ayna sayısı: 4 Adet
- Ayaksız kolon yüksekliği: 1.300 mm
- İşlevler: Basit eksenel hizalama, ayarlanabilir, 3 yön, Ayna...
UMC-1303-S2
Ayna kolonu
Ürün numarası:
549792
- Tek ayna sayısı: 3 Adet
- Ayaksız kolon yüksekliği: 1.300 mm
- İşlevler: Basit eksenel hizalama, ayarlanabilir, 3 yön, Ayna...
UMC-1002-S2
Ayna kolonu
Ürün numarası:
549791
- Tek ayna sayısı: 2 Adet
- Ayaksız kolon yüksekliği: 1.000 mm
- İşlevler: Basit eksenel hizalama, ayarlanabilir, 3 yön, Ayna...
UMC-902-S2
Ayna kolonu
Ürün numarası:
549790
- Tek ayna sayısı: 2 Adet
- Ayaksız kolon yüksekliği: 900 mm
- İşlevler: Basit eksenel hizalama, ayarlanabilir, 3 yön, Ayna...
Ürün verileri: 22.10.2026