Access Point f. IT

Baz istasyonu

Ürün numarası: 50115738

Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Icon Icon
Tür Baz istasyonu
Bunlar için uygundur: Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1902g
Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1911i
Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1981i
Besleme gerilimi UB 4,75 ... 5,25 V, DC
Tür RS 232
USB
Bağlantı sayısı 2 Adet
Bluetooth çalışma mesafesi Sınıf 2
Bluetooth sürümü 2.1
İşlev Gerilim beslemesi
Konfigürasyon arayüzü
Veri arayüzü
Bağlantı türü RJ41
İşlev Konfigürasyon arayüzü
Veri arayüzü
Bağlantı türü Bluetooth
Ölçü (G x Y x U) 71 mm x 28 mm x 110 mm
Plastik gövde UL 94-V0
Net ağırlık 67 g
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 60 °C
Sertifikasyonlar c UL US
Gümrük taife numarası 85176200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280105
ECLASS 13.0 27280105
ECLASS 14.0 27280105
ECLASS 15.0 27280105
ECLASS 16.0 27280105
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 43211701
Uygunluk beyanı CE - pdf