El tipi tarayıcı için bağlantı bileşenleri
El tipi tarayıcıları bilgisayara veya kontrole bağlamak için uygun bileşenler. 10 veya 100 m'ye kadar telsiz algılama mesafeli çeşitli modeller, ilgili telsiz tarayıcıya uygun olarak. Bunun dışında burada gerilim beslemesi için veya el tipi tarayıcıları şarj etmek için cihazlar ve yedek piller bulabilirsiniz.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 21 ürün bulundu
NT Base IT 2105i
Güç besleme ünitesi
Ürün numarası:
50155852
- Bunlar için uygundur:: Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1911i
- Ürün türü: Güç besleme ünitesi
Base-H IT 1962g-WC
Baz istasyonu
Ürün numarası:
50155851
- Bunlar için uygundur:: Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1991i
- Ürün türü: Baz istasyonu
Base-H IT 1962g
Baz istasyonu
Ürün numarası:
50155850
- Bunlar için uygundur:: Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1991i
- Ürün türü: Baz istasyonu
Base-H IT 2105i
Baz istasyonu
Ürün numarası:
50155849
- Bunlar için uygundur:: Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1991i
- Ürün türü: Baz istasyonu
BAT-SCN11
Akü
Ürün numarası:
50155848
- Bunlar için uygundur:: Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1452, Mobil 2D kod ...
- Ürün türü: Akü
BAT-SCN11-Charger-4 Desk-Schuko
Şarj istasyonu
Ürün numarası:
50155847
- Bunlar için uygundur:: Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1991i, Mobil 2D kod...
- Ürün türü: Şarj istasyonu
Base IT 1991i
Baz istasyonu
Ürün numarası:
50144935
- Bunlar için uygundur:: Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1991i
- Ürün türü: Baz istasyonu
Base IT 1472g
Baz istasyonu
Ürün numarası:
50143595
- Bunlar için uygundur:: Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1472g
- Ürün türü: Baz istasyonu
Base IT 1952g
Baz istasyonu
Ürün numarası:
50143593
- Bunlar için uygundur:: Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1952g
- Ürün türü: Baz istasyonu
BAT-Charger-HS-4 Desk-EU
Şarj istasyonu
Ürün numarası:
50142143
- Bunlar için uygundur:: HS 6678
- Ürün türü: Şarj istasyonu
NT HS6608-Schuko
Güç besleme ünitesi
Ürün numarası:
50138350
- Bunlar için uygundur:: HS 66x8
- Ürün türü: Güç besleme ünitesi
Ürün verileri: 22.10.2026