KY-HS-DDS-D9AJ2ARAA-020-T1

Bağlantı kablosu

Ürün numarası: 50138358

Tahmini teslimat süresi: 10 iş günü
Bunlar için uygundur: HS 66x8
Arayüz için uygundur RS 232
Bağlantı türü RJ41
Bağlantı türü Sub-D
Tip dişi
Kutup sayısı 9 kutuplu
Versiyon eksenel
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü Takılabilir
Tip dişi
Kutup sayısı 2 kutuplu
Versiyon eksenel
İletken sayısı 6 Adet
Renk kılıf siyah
Korumalı Evet
Kablo uzunluğu 2.000 mm
Malzeme kılıf TPU
Çekme zinciri uygunluğu Hayır
Net ağırlık 126 g
Gümrük taife numarası 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604