Y distribütör kabloları
Başka bir cihaza sinyal dağıtılması için kısa kablolar.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 24 ürün bulundu
KY DCR 108
Bağlantı kablosu
Ürün numarası:
50154484
- Bunlar için uygundur:: İletişim ve enerji için bağlantı, DCR 100i (bağlan...
- Kodlama: A kodlu
- Kablo uzunluğu: 3.000 mm
KB 232-4 IT19xx
Bağlantı kablosu
Ürün numarası:
50150842
- Bunlar için uygundur:: Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1911i, Mobil 2D kod...
- Arayüz: TTL
- Kablo uzunluğu: 5.000 mm
KY IVS 1048-IL
Bağlantı kablosu
Ürün numarası:
50148539
- Bunlar için uygundur:: Sensör ve aydınlatma bağlantısı, IVS 1000i & DCR 1...
- Kodlama: A kodlu - A kodlu - A kodlu
KY-HS-DDS-D9AJ2ARAA-020-T1
Bağlantı kablosu
Ürün numarası:
50138358
- Bunlar için uygundur:: HS 66x8
- Arayüz: RS 232
- Kablo uzunluğu: 2.000 mm
KY-HS-SDS-U4AJ2ARAA-020-T1
Bağlantı kablosu
Ürün numarası:
50138356
- Bunlar için uygundur:: HS 66x8
- Arayüz: USB
- Kablo uzunluğu: 2.000 mm
KY-S-SDD-25A25A24A-100-P1-X01
Bağlantı kablosu
Ürün numarası:
50136275
- Kodlama: A kodlu - A kodlu - A kodlu
- Kablo uzunluğu: 500 mm
KDS CR-SUB-9A-RJ41-A-T0-024-C
Bağlantı kablosu
Ürün numarası:
50130488
- Bunlar için uygundur:: Mobil 2D kod okuyucusu seri HCR 6200
- Arayüz: RS 232, TTL
- Kablo uzunluğu: 2.400 mm
KB 232-3 IT190x
Bağlantı kablosu
Ürün numarası:
50128800
- Bunlar için uygundur:: Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1900g, Mobil 2D kod...
- Arayüz: RS 232, TTL
- Kablo uzunluğu: 5.000 mm
K-YPB M12A-M12A-S-PUR
Bağlantı kablosu
Ürün numarası:
50123263
- Bunlar için uygundur:: Işık perdeleri CML700i
- Arayüz: PROFIBUS DP
- Kodlama: B kodlu - B kodlu - B kodlu
K-Y1 M12A-20m-M12A-S-PUR
Bağlantı kablosu
Ürün numarası:
50122337
- Bunlar için uygundur:: Işık perdeleri CML700i
- Kodlama: A kodlu - A kodlu - A kodlu
K-Y1 M12A-10m-M12A-S-PUR
Bağlantı kablosu
Ürün numarası:
50122336
- Bunlar için uygundur:: Işık perdeleri CML700i
- Kodlama: A kodlu - A kodlu - A kodlu
K-YCN M12A-M12A-S-PUR
Bağlantı kablosu
Ürün numarası:
50118185
- Bunlar için uygundur:: Işık perdeleri CML700i
- Arayüz: CANopen
- Kodlama: A kodlu - A kodlu - A kodlu
Ürün verileri: 22.10.2026