ODT5BL1-1500.3/L6-M8

Arka plan bastırmalı mesafe sensörü

Ürün numarası: 50155323

Hemen mevcuttur

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seri 5B
Çalışma prensibi Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Sensör sistemi türü Nesneye karşı
Özel versiyon 2 bağımsız anahtarlama çıkışı
Ölçüm değerinin çıkışı
siyah - beyaz hatası ± 20 mm
İşletme bölgesi 0,05 ... 1,5 m (emniyetli çalışma mesafesi)
Ayarlama aralığı 20 ... 2.000 mm
Işın hareketi odaklı
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Dalga boyu 680 nm
Lazer sınıfı 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021
Gönderme sinyali şekli darbeli
Işık spotu geometri türü Multi-Dot
Hatalı açı tip. ± 1,5°
Ölçüm aralığı 0 ... 2.000 mm
Çözünürlük 1,0 mm
Doğruluk -10 ... 40 mm
Üretilebilirlik (1 Sigma) 0 ... 12 mm
Ölçüm değerinin çıkışı IO-Link üzerinden
Optik mesafe ölçme prensibi Time of flight
Koruma devresi Geçici koruması
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı , 0 ... 30 mA (> 0°C), 0 ... 50 mA (< 0°C)
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama akımı, maks. 100 mA
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi IO-Link / açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN)
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN)
Anahtarlama frekansı 50 Hz
Tepki verme süresi 10 ms
Hazırlık gecikmesi 300 ms
Tür IO-Link
COM modu COM3
Profil Akıllı sensör profili
Min. periyot süresi COM3 = 0,6 ms
Çerçeve tipi 2.V
Teknik özellik V1.1
Cihaz kimliği 2251
SIO modu desteği Evet
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M8
Tip erkek
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 4 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 11 mm x 32,4 mm x 20 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC-ABS
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 18 g
Gövde rengi Kırmızı
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Önerilen sıkma torku Montaj braketi M3 0,9 N·m
Malzeme uyumluluğu ECOLAB
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Kumanda elemanları Tanıtma düğmesi
Kumanda elemanının işlevi Aydınlık/karanlık anahtarlama
Tarama aralıkların ayarı
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Ortam ışığı direnci 10.000 lx, Güneş
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD modeli - zip
IODD - V1.1 - zip
Konfigürasyon yazılımı - Sensor Studio - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link Device Collection - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link USB-Master - zip
Uygunluk beyanı CE - pdf