Küçük muhafaza içindeki ölçüm sensörleri
Küçük optik mesafe sensörleri, IO-Link aracılığıyla ölçülen bir değerin çıkışını sağlar. Ölçüm değeri hesaplaması, ya üçgenleme prensibine (menzil, örn. ODT3C 150 mm’ye dek) ya da uçuş süresine (çalışma menzili, örn. ODT3CL 1 ila 2,5 m) dayanır. Tasarımlar, IO-Link aracılığıyla ölçüm değeri çıkışı işleviyle desteklenen anahtarlama alanındaki Leuze standart tasarımlarına dayanmaktadır. ToF cihazları çok küçük tasarımları uzun menzillerle birleştirir. Bu serideki tüm sensörler mükemmel fiyat-performans oranlarıyla etkileyicidir.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 24 ürün bulundu
ODT53CL1-2M/L6-M8
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50155120
- Seri: 53C, 53C
- Ölçüm aralığı, maks.: 50 ... 2.500 mm
- Malzeme gövde: Paslanmaz çelik, Paslanmaz çelik
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M8, Yuvarlak konnektör, M8
ODT25CL1-3M.3/LT
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50154993
- Seri: 25C, 25C
- Ölçüm aralığı, maks.: 50 ... 3.500 mm
- Malzeme gövde: Plastik, Plastik
- Bağlantı: Kablo, Kablo
ODT25CL1-3M.3/LT-200-M12
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50154992
- Seri: 25C, 25C
- Ölçüm aralığı, maks.: 50 ... 3.500 mm
- Malzeme gövde: Plastik, Plastik
- Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo, M12, Yuvarlak konnektö...
ODT25CL1-3M.3/LT-M12
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50154991
- Seri: 25C, 25C
- Ölçüm aralığı, maks.: 50 ... 3.500 mm
- Malzeme gövde: Plastik, Plastik
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12, Yuvarlak konnektör, M12
ODT25CL1-3M.3/L6
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50154569
- Seri: 25C, 25C
- Ölçüm aralığı, maks.: 50 ... 3.500 mm
- Malzeme gövde: Plastik, Plastik
- Bağlantı: Kablo, Kablo
ODT25CL1-3M.3/L6-M8
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50154568
- Seri: 25C, 25C
- Ölçüm aralığı, maks.: 50 ... 3.500 mm
- Malzeme gövde: Plastik, Plastik
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M8, Yuvarlak konnektör, M8
ODT25CL1-3M.3/L6-200-M12
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50154567
- Seri: 25C, 25C
- Ölçüm aralığı, maks.: 50 ... 3.500 mm
- Malzeme gövde: Plastik, Plastik
- Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo, M12, Yuvarlak konnektö...
ODT25CL1-3M.3/L6-M12
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50154566
- Seri: 25C, 25C
- Ölçüm aralığı, maks.: 50 ... 3.500 mm
- Malzeme gövde: Plastik, Plastik
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12, Yuvarlak konnektör, M12
ODT53CL1-2M.3/L6-M8
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50153216
- Seri: 53C, 53C
- Ölçüm aralığı, maks.: 50 ... 2.500 mm
- Malzeme gövde: Paslanmaz çelik, Paslanmaz çelik
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M8, Yuvarlak konnektör, M8
ODT3CL1-2M.3/L6-1000-M12
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50153162
- Seri: 3C, 3C
- Ölçüm aralığı, maks.: 50 ... 2.500 mm
- Malzeme gövde: Plastik, Plastik
- Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo, M12, Yuvarlak konnektö...
ODT3CL1-2M.3/L6-500-M12
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50153161
- Seri: 3C, 3C
- Ölçüm aralığı, maks.: 50 ... 2.500 mm
- Malzeme gövde: Plastik, Plastik
- Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo, M12, Yuvarlak konnektö...
ODT3CL1-2M.3/L6
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50150021
- Seri: 3C, 3C
- Ölçüm aralığı, maks.: 50 ... 2.500 mm
- Malzeme gövde: Plastik, Plastik
- Bağlantı: Kablo, Kablo
Ürün verileri: 1.07.2026