MSI-FB-PROFIBUS

Endüstriyel Haberleşme Ağı Geçidi

Ürün numarası: 50132995

Hemen mevcuttur

Icon Icon
Seri MSI-FB
Tür Endüstriyel Haberleşme Ağı Geçidi
Uygulama MSI 400'ün PROFIBUS üzerinden teşhis verilerinin aktarılması
İşlevler MSI 400 için PROFIBUS'a bağlantıya yönelik Fieldbus modülü
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, -20 ... 25 %
Tür Dahili veri yolu (SBUS+), PROFIBUS DP
İşlev Proses
Sınıflandırma V0
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev BUS IN
BUS ÇIKIŞ
Bağlantı türü Sub-D
Tip dişi
Kutup sayısı 9 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 22,5 mm x 96,5 mm x 126,5 mm
Net ağırlık 160 g
Gövde rengi gri
Montaj braketi türü Yerleşmeli montaj braketi
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı depolama -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 10 ... 95 %
Koruma sınıfı IP 20
Sertifikasyonlar c UL US
Titreşim sağlamlığı 5 ... 150 Hz
Standarda göre kontrol yöntemi sallanma EN 60068-2-6
Sürekli şoka karşı darbe direnci 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29
Tek şoka karşı darbe direnci 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
Gümrük taife numarası 85364900
ECLASS 5.1.4 27242208
ECLASS 8.0 27242208
ECLASS 9.0 27242208
ECLASS 10.0 27242208
ECLASS 11.0 27242208
ECLASS 12.0 27242208
ECLASS 13.0 27242208
ECLASS 14.0 27242208
ECLASS 15.0 27242208
ECLASS 16.0 27242208
ETIM 5.0 EC001423
ETIM 6.0 EC001423
ETIM 7.0 EC001423
ETIM 8.0 EC001423
ETIM 9.0 EC001423
ETIM 10.0 EC001423
UNSPSC 26.08 32151705
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
GSD dosyası - zip
Kullanma talimatı - pdf
Kullanıcı el kitabı - Software MSI.designer - pdf
Kullanıcı el kitabı - Gateways MSI 400 - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Ürün broşürü - Safety at Leuze - pdf
Ürün el ilanı - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - TÜV Rheinland - pdf